WIKA

Druktransmitter

In de regel wordt de term procestransmitter gebruikt om een drukmeetinstrument met de bovengenoemde eigenschappen aan te duiden. Elektronische drukmeetinstrumenten zonder turndown, digitale drukindicatie of staafdiagram en zonder bedieningstoetsen worden daarentegen over het algemeen beschouwd als druksensoren of druktransmitters. Als je geïnteresseerd bent in druksensoren/-druktransmitters, kun je uitgebreide informatie vinden op de infopagina druksensor.

Procestransmitters van WIKA zijn flexibel in gebruik en geschikt voor meettaken in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Ze detecteren het niveau in vaten, bepalen het debiet in leidingen en bewaken pompen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Universele procestransmitter

De procestransmitter model UPT-20 (met drukpoort) / model UPT-21 (met spoelmembraan) is geschikt voor vele industrieën. Behalve in de machine- en installatiebouw wordt het gebruikt in de procesindustrie met zijn intrinsiek veilige Ex ia-versie. Ook aan de eisen van de hygiënische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie wordt voldaan met spoelprocesverbindingen. De procestransmitter kan worden geleverd met een analoog uitgangssignaal en HART® protocol (versie 7).

De meetwaarde is gemakkelijk af te lezen van de procestransmitter dankzij de draaibare behuizing (draaibaar, zelfs na montage in het proces) en het contrastrijke en bijzonder grote display met een hellingshoek van 45°. De elektrische installatie op het instrument wordt uitgevoerd zonder dat er extra gereedschap nodig is. Het kunststof oppervlak is volledig geleidend en dus bijzonder geschikt voor Ex-toepassingen. Met IP66 is het instrument beschermd tegen stof en vloeistoffen, en met IP67 tegen kortstondige onderdompeling.

Industriële procestransmitter

De procestransmitter model IPT-20 (met drukpoort) / model IPT-21 (met spoelmembraan) is verkrijgbaar in zeven behuizingsvarianten. Als materialen worden plastic, aluminium en roestvrij staal gebruikt.

De procestransmitter is verkrijgbaar met alle uitgangssignalen die gangbaar zijn in de procesindustrie: Analoog signaal, HART® signaal, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. Daarnaast kan de procestransmitter worden geleverd met een piëzo-, dunnefilm- of keramische sensor naar keuze. Het grote aantal procesaansluitingen en de uitgebreide mogelijkheden die de metalen meetcel biedt maken gebruik in alle industrieën mogelijk.

Drukverschiltransmitter

Het model DPT-20 wordt gebruikt voor het meten van verschildrukken. Typische toepassingen zijn niveau- en debietmetingen en ook filter- en pompbewaking.

Voor niveaumeting wordt de DPT-20 gebruikt om een gesloten vat te bewaken en de hydrostatische vuldruk te registreren. Als de tankvorm is opgeslagen als een druk-volume curve, kan het volume van elke tankvorm worden berekend en direct op het display worden weergegeven. Overdracht naar een aangesloten procesbesturingssysteem is ook mogelijk.

Als de DPT-20 wordt gecombineerd met een primair stromingselement, zoals een restrictie-opening of een venturibuis, kan hij het debiet in pijpleidingen meten. U vindt ook primaire stromingselementen in het uitgebreide WIKA-assortiment.

FAQ
FAQ

Waarom ontstaat er witte schuimvorming in de behuizing van met vloeistof gevulde manometers?

In met vloeistof gevulde manometers kan zich soms wit schuim vormen in de behuizing. Dit is het bekende fenomeen van een elektrochemische reactie tussen aluminium onderdelen (bijv. wijzers, wijzerplaat) en de vulling van de kast (vooral bij mengsel ...

meer