Monoblok
Met flensaansluiting
Toepassingen
- Olie- en gasindustrie, chemische en petrochemische industrie, energiecentrales
- Voor gasvormige en vloeibare agressieve media die zeer stroperig of kristalliserend zijn, ook in agressieve omgevingen
- Directe aansluiting van drukmeetinstrumenten op geflensde pijpleidingen of vaten zonder interfacekleppen
- Afsluiter met ontluchtingsfunctie als aftappunt voor instrumenten
- Voor montage op niveaumeters of differentiaaldrukinstrumenten bij niveaumeting
Bijzondere eigenschappen
- Het monoblok is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de procesindustrie, vooral voor toepassingen met aardgas en agressieve media. Het compacte ontwerp bevat een afsluiter om het proces te scheiden van de instrumentzijde.
- Voor toepassingen met vloeibare of verontreinigde media worden kogelkleppen aanbevolen vanwege de eenvoudige reiniging van het rechtdoorgaande inwendige boorgat.
- De behuizing uit één stuk beperkt het aantal lekkagepunten en verkleint zo de kans dat media vrijkomen in het milieu. Het ontwerp van de klepzitting en de redundante afdichtingen
Omschrijving
Het monoblok is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de procesindustrie, vooral voor toepassingen met aardgas en agressieve media. Het compacte ontwerp bevat een afsluiter om het proces te scheiden van de instrumentzijde.
Voor toepassingen met vloeibare of verontreinigde media worden kogelkleppen aanbevolen vanwege de eenvoudige reiniging van het rechtdoorgaande inwendige boorgat.
De behuizing uit één stuk beperkt het aantal lekkagepunten en verkleint zo de kans dat media vrijkomen in het milieu. Het ontwerp van de klepzitting en de redundante afdichtingen
van de klepbehuizing zorgen voor een hoge duurzaamheid en dichtheid. Als de zachte klepzitting het begeeft, zorgt de metaal-op-metaalzitting ervoor dat de klep nog steeds kan worden bediend en in een veilige stand kan worden gezet. De dichtheid voor de verbinding tussen het proces en het meetinstrument en de atmosfeer is gegarandeerd.
De bijzonder goed afgewerkte interne onderdelen garanderen een probleemloze en precieze bediening, zelfs bij hoge drukken en na lange periodes zonder klepbediening. De afwerking van het oppervlak helpt corrosie met agressieve media voorkomen en maakt het gemakkelijker schoon te maken.