Het model HPCV hogedrukterugslagkleppen is ontwikkeld voor hogedruktoepassingen van 15.000 tot 60.000 psi [1.034 tot 4.136 bar].
De natte delen zijn specifiek geschikt voor toepassingen met aardgas en agressieve media, maar ook voor water en hydraulische olie. Door het eenvoudige en robuuste ontwerp hebben de terugslagkleppen van het model HPCV een breed toepassingsgebied. Het klepontwerp en de hoogwaardige afdichtingsmaterialen zorgen voor een hoge duurzaamheid en lekdichtheid.
Redundante afdichting
Het afdichtingselement (zuiger) heeft een dubbel afdichtingssysteem van een elastische O-ring en een metalen kegel.
Bij elke tegendruk verhinderen de zachte O-ring en vervolgens het afdichtingsvlak van de metalen kegel het terugstromen van het medium. Het afdichtingsconcept is ontworpen voor veeleisende toepassingen in de chemische, petrochemische en olie- en gasindustrie, waar hoge prestaties en betrouwbare lekdichtheid vereist zijn.
Metalen zitting
Dit ontwerp wordt bij voorkeur gebruikt bij corrosieve of schurende media zoals water en olie in toepassingen met zeer hoge temperaturen. De afwezigheid van zacht afdichtingsmateriaal is essentieel voor de lange levensduur van de metalen zitting.