De hoge druk aansluitadapters en koppelingen van het type HPAC zijn ontwikkeld voor hoge druk toepassingen van 1.034 ... 4.136 bar. De aansluitadapters en koppelingen zijn bijzonder geschikt voor een veilige aansluiting op hoge druk kleppen, nippels en fittingen, zelfs in bedieningspanelen waarin de ruimte beperkt is, of in testbanken.
Er is een groot assortiment aansluitadapters en koppelingen verkrijgbaar, inclusief male-female, male-male of female-female, met NPT-schroefdraad of als kegel/schroefdraad (C&T)-versie.
Het ontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert lange gebruikstijden en hoge lekdichtheid.
Zorgvuldig verpakt, schade wordt vooral beperkt door schroefdraad-beschermdoppen op de externe schroefdraden.
Elke adapter is voorzien van een lasermarkering voor identificatie met artikelnummer, nominale druk, aansluitmaat en meer details.
Op verzoek biedt WIKA de professionele assemblage van ventielen/kleppen en drukmeetinstrumenten en andere accessoires in een montageklare instrument hook-up. Om de werking van het gehele systeem te waarborgen wordt een extra lektest uitgevoerd op de instrument hook-up.