Met zijn compacte ontwerp is de HLS-M vlotterschakelaar voor horizontale installatie in miniatuuruitvoering ideaal voor gebruik in kleine tanks, voor het aangeven van minimum/maximum-niveaus.
De vlotter is gekoppeld aan een ondersteunde, draaibare hendel en beweegt mee met het niveau van het medium dat wordt gemeten. Met behulp van een permanente magneet wordt een Reed-contact (inertgascontact) geactiveerd zodra een vooraf ingesteld schakelpunt is bereikt.
Door het gebruik van een magneet en Reed-contact is de schakelbediening contactloos, niet aan slijtage onderhevig en heeft geen stroomtoevoer nodig. De contacten zijn potentiaalvrij.
De schakelfunctie verwijst naar een stijgend vloeistofniveau. Standaardgebruik als maakcontact (kan gebruikt worden als verbreekcontact door 180 graden te draaien).
De vlotterschakelaar kan eenvoudig gemonteerd worden en is onderhoudsvrij, zodat de kosten van montage, inbedrijfstelling en gebruik laag zijn.