Gasdichtheidsbewaking van elektrische apparatuur
Gasdichtheid is een essentiële bedrijfsparameter voor hoogspanningsinstallaties. Als de benodigde gasdichtheid niet aanwezig is, kan de veilige werking van de installatie niet worden gegarandeerd. De gasdichtheidsschakelaar model GDS-RC-HV waarschuwt betrouwbaar wanneer de gasdichtheid door lekkage onder de vastgestelde waarden komt, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.
Werkprincipe
Het model GDS-RC-HV werkt volgens het referentie gasprincipe. Het referentie gas zorgt voor nauwkeurige isochore schakeling en weergave over het hele temperatuurbereik. Temperatuurveranderingen en luchtdrukvariaties hebben geen invloed op de meting.
Maximale veiligheid van de installatie door zelfdiagnose
De gelaste referentiekamer zorgt voor een zeer hoge stabiliteit op lange termijn en elimineert drift. In het uiterst onwaarschijnlijke geval van lekkage in de referentiekamer wordt de operator van de installatie betrouwbaar gewaarschuwd door een schakelsignaal van het instrument. De gasdichtheidsmeter is onderhoudsvrij.
Voorbereid op alternatieve gassen
Het model GDS-RC-HV kan worden gebruikt voor alle soorten alternatieve gassen en is in staat om deze gassen nauwkeurig isochore te schakelen zonder temperatuureffect.