De dichtheid van gas is een cruciale bedrijfsparameter voor middenspanningsschakelaars. Als de benodigde gasdichtheid niet aanwezig is, kan de veilige werking van de installatie niet worden gegarandeerd.
De gasdichtheid meetinstrumenten van WIKA zorgen voor betrouwbare waarschuwingen voor gevaarlijk lage gasniveaus, zelfs onder extreme omgevingscondities. Elektrische schakelcontacten waarschuwen de exploitant wanneer de gasdichtheid als gevolg van lekkage onder bepaalde niveaus daalt.
Breed toepassingsgebied
De gasdichtheidsmonitor van WIKA is hermetisch afgedicht en temperatuurgecompenseerd. Schommelingen in meetwaarden en valse alarmen veroorzaakt door veranderingen in de temperatuur of de druk van de omgeving worden daarom voorkomen.
Via de indicatie op locatie kan de druk op basis van 20 °C [68 °F] direct op het instrument worden afgelezen. Met de geïntegreerde schakelcontacten kunnen eenvoudige schakeltaken snel en moeiteloos worden gerealiseerd.