Veilige en eenvoudige werking
De verbindingsonderdelen van WIKA maken een veilige opslag en verwerking van het milieugevaarlijke SF6 broeikasgas mogelijk in de daarvoor bestemde apparatuur. De verbindingsonderdelen zijn precies en speciaal voor deze toepassing geoptimaliseerd.
De gemakkelijke montage en demontage, alsook het feit dat ze 100 % op lekdichtheid zijn getest, maken deze verbindingsonderdelen veilige en betrouwbare interfaces voor het vullen en onderhouden van de apparatuur.
Hoogste kwaliteit
Om te voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen heeft het robuuste ontwerp uitgebreide bedieningtesten, testen onder atmosferische omstandigheden en schoktesten ondergaan. De verbindingsonderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium, koper en roestvast staal. Op aanvraag kunnen de verbindingsonderdelen met een materiaalcertificaat worden geleverd.
Uitgebreid productaanbod
Het productassortiment voor verbindingsonderdelen met nominale breedte DN 8 bestaat uit zelfsluitende kleppen, bijpassende koppelingen en gelaste en gesoldeerde verbindingen. Voor de aansluiting van DN 8 op andere nominale breedtes en verbindingen zijn de geschikte adapters en componenten verkrijgbaar. Een beschermkap biedt mechanische bescherming en extra afdichting.
Door gebruik te maken van WIKA's verbindingsonderdelen is een onderhoudsvrije en betrouwbare scheiding van SF6 gascompartimenten van de omgeving mogelijk. Op deze manier wordt niet alleen het ontsnappen van SF6 gas voorkomen, maar ook het binnendringen van vocht.