Gasdehydratiesysteem
Voor met SF6 gas gevulde apparatuur tijdens bedrijf
Toepassing
- Vermindering van vochtgehalte in met SF6 gas gevulde apparatuur tijdens bedrijf
Bijzondere eigenschappen
- Systeemveiligheid garanderen door een dubbel veiligheidssysteem
- Efficiënte verlaging van onderhoudskosten op met SF6 gas gevulde apparatuur (gasontwatering tijdens bedrijf)
- Gebruik van twee parallelle filters (model GPF-10) voor een hoge waterabsorptiecapaciteit
- Geringe onderhoudsinspanningen
- Eenvoudige en intuïtieve bediening via 7" touchscreen
Beschrijving
Vochtigheid in met SF6 gas gevulde apparatuur
In midden- en hoogspanningsschakelaars van elektriciteitsnetbeheerders fungeert het SF6 gas als een uiterst efficiënt isolatiemedium en als boogdemper tijdens het schakelproces.
De realiteit is meestal anders, omdat absoluut zuiver SF6 gas in zeer weinig apparatuur wordt aangetroffen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige reactanten, waarbij vocht het vaakst voorkomt, worden na toevoer van energie zeer giftige ontledingsproducten gevormd. Bovendien tasten de ontledingsproducten niet alleen de oppervlakken van de tanks sterk aan, maar verminderen ze ook geleidelijk de diëlektrische sterkte van de isolatiematerialen in de schakelapparatuur.
Gasdehydratie in apparatuur tijdens bedrijf
Het gasdehydratiesysteem, model GAD-2000, kan het vochtgehalte van met SF6 gas gevulde apparatuur verlagen. Het haalt het gas eruit, droogt het zelfstandig en vult het terug naar het gascompartiment. Het dubbele veiligheidssysteem bestaande uit een geïmplementeerde SIL2-veiligheidsbesturing en een statusopvraag van de gasdichtheidsmonitor maakt een risicovrije en probleemloze uitvoering mogelijk tijdens het gebruik van de schakelapparatuur.
Het gasdehydratiesysteem kan optioneel worden uitgerust met een GSM-module voor gegevensoverdracht naar het mobiele apparaat van de operator. Er wordt bijvoorbeeld informatie verzonden over de geschatte resterende tijd van het proces of de huidige vochtigheidswaarden in het gascompartiment, evenals informatie over noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervangen van een filter.