Het type FLR-SC niveautransmitters met een reed-meetketting wordt gebruikt voor niveaumeting in vloeibare media. Zij werken volgens het vlotterprincipe met magnetische transmissie.
Het magneetsysteem van de vlotter in de geleidebuis activeert een weerstandsmeetketen die overeenkomt met een 3-draads potentiometercircuit. De meetspanning die hierdoor gegenereerd wordt staat is evenredig met het vulpeil.
De meetspanning is zeer fijn getrapt door de contactscheiding van de meetketting en is dus vrijwel constant. Afhankelijk van de vereisten zijn er verschillende contactscheidingen beschikbaar.
De hoofdzender in de koffer kan draadloos worden geconfigureerd via een app. De hoofdzender communiceert de gemeten waarden via Bluetooth® naar een apparaat zoals een smartphone of een tablet, waarop het niveau grafisch wordt weergegeven. Daarnaast kunnen de instrumentbeschrijving, het TAG-nummer en ook de 0 % en 100 % markeringen eenvoudig via de app worden geconfigureerd.