Belastingssensor
Tot 1.000 μe
Toepassingen
- Spuitgietmachines
- Pers-, stempel- en ponsmachines
- Staalconstructies, scheeps-/vatsteunen
- Speciale voertuigen
- Bouwmachines
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken spanningen van 0 ... 200 με up tot 0 ... 1,000 με
- Goede langdurige stabiliteit, hoge bestendigheid tegen schokken en trillingen, goede reproduceerbaarheid
- Net als ombouw, eenvoudig te installeren
- Voor gebruik in extreme buitentoepassingen (IP67)
- Relatieve lineariteitsfout < 2 % Fnom
Omschrijving
Belastingssensoren zijn ontworpen voor toepassingsgebieden waarin behoefte is aan het meten van de afwijking als gevolg van externe krachten op reeds bestaande, massieve componenten. Het instrument wordt gewoon op het component geschroefd. Na kalibratie krijgt de eenheid de kenmerken van een krachtopnemer, waarbij de belasting door frictionele verbinding van het component aan de belastingssensor wordt overgedragen.
Door de beschreven ombouwmogelijkheid en de ruimtebesparing is dit type een universele, veelzijdige sensor voor kracht- en lastcontrole. Toepassingsvoorbeelden zijn o.a. grote machines en staalconstructies, waar hoge belastingen worden bepaald. Dit is o.a. het geval in machinebouw voor ponsmachines en persen.
De reksensor is geschikt voor gebruik op structuren met een spanning of compressie van max. 1.0‰ en bereikt een totale nauwkeurigheid van de meeteenheid van 2% van de volle schaal. Er worden twee schroeven gebruikt om het op een deel van de structuur te bevestigen waarop de relevante verlening plaatsvindt. De krachtsensor beschikt over een geintegreerde versterker. Het gecombineerdevervormingslichaam/reksensor is eenvoudig aan te passen via besturingssignalen.
Het hart van de spanningssensor van het type F9302 is een 7 mm dunne-filmsensor. In de meest besloten ruimte wordt een temperatuurgecompenseerd Wheatstone brugcircuit geïmplementeerd. De krachtsensor voldoet aan EN 61326 voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). De digitaal programmeerbare versterker maakt fabrieksinstellingen naar specifieke toepassingsvereisten mogelijk. Indien gewenst is een uitvoering met meetbereikselectie verkrijgbaar. De reksensor kan zowel voor statische als dynamische metingen worden gebruikt.