Trekmeetlinks zijn ontworpen voor statische en dynamische meettaken in de directe krachtlijn. Als dragende component in bestaande constructies bepalen ze de spankrachten in een breed toepassingsgebied.
Trekmeetlinks van deze types worden vaak gebruikt in takel- en kraansystemen als draaimomentsteun of kabelbevestigingspunt voor lastmetingen. Andere toepassingsgebieden zijn speciale machineconstructies, bijv. in polymeerverwerkingsmachines.
De juiste technische en regionale goedkeuringen zijn optioneel verkrijgbaar.
De trekmeetlinks van het type F73x1 zijn gemaakt van hoogwaardig, corrosiebestendig roestvrij staal 1.4542 of robuust fijnkorrelig staal met oppervlaktebescherming. Door hun eigenschappen zijn deze materialen bijzonder geschikt voor toepassingen van trekmeetlinks.
Als uitgangssignalen zijn de gebruikelijke actieve stroom- en spanningsuitgangen beschikbaar (4 .... 20 mA, 0 ... 10 V).
Redundante uitgangssignalen en CANopen® protocollen zijn ook mogelijk.
Deze krachtopnemers kunnen worden geïntegreerd in een gecertificeerde WIKA overbelastingsbeveiliging met type ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 met PL d/cat. 3).