Dynametrische assen van het type F5802 zijn geschikt voor statische en dynamische meettaken als vervanging voor niet-meetbouten. Ze dienen voor het bepalen van trek- en/of compressiekrachten onder zware bedrijfsomstandigheden.
De dynametrische assen worden heel vaak gebruikt in takels en kraansystemen, bijv. in bouwkranen of in haven- en offshorekranen, en op het gebied van industriële weegtechnologie en speciale machinebouw. Daar worden ze met name geïnstalleerd in omkeerriemschijven, kabellieren, vork- of rollagers.
Dynametrische assen van dit type dienen als betrouwbare overbelastingsbeveiliging in de machine- en installatiebouw.
De bijbehorende technische en regionale goedkeuringen van deze krachtopnemers zijn natuurlijk optioneel verkrijgbaar.
De dynametrische assen zijn gemaakt van hoogwaardig, corrosiebestendig 1.4542 roestvrij staal, waarvan de eigenschappen ideaal zijn voor de toepassingsgebieden.
Als uitgangssignalen zijn de gangbare actieve stroom- en spanningsuitgangen beschikbaar (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Redundante uitgangssignalen en CANopen® protocollen zijn ook mogelijk.