Het type F3831 schuifbalk is geschikt voor statische en dynamische metingen in zowel trek- als compressiekrachtrichting. Het dient voor het bepalen van dwarskrachten of gewichten in diverse toepassingsgebieden.
Deze schuifbalk wordt gebruikt in industriële weeg- en laboratoriumtechnologie en ook in de procesindustrie, en heeft een hoge meetnauwkeurigheid. Door montage op een of meer
type F3831 kunnen schuifbalken, platforms, tanks en schepen zeer nauwkeurig worden gewogen.
Er zijn verschillende laadvoeten en montagesets verkrijgbaar voor montage of bevestiging aan de basis.
Afhankelijk van de toepassing zijn bijbehorende goedkeuringen beschikbaar.
Het materiaal van het meetlichaam is optioneel staal of roestvrij staal. Een mV/V signaal is beschikbaar als standaard uitgangssignaal, dat versterkt kan worden tot een analoog signaal met behulp van een versterker in de kabel of gesommeerd kan worden via een aansluitdoos.
Er is een aansluitdoos met maximaal vier ingangen beschikbaar om meerdere schuifbalken te combineren.
Het gemeten gewicht kan worden weergegeven met een weegindicator.
In combinatie met de NETRIS®F-radioeenheid van het type kunnen de meetwaarden van het instrument draadloos worden verzonden. Deze radio-eenheid kan worden gebruikt om oplossingen te realiseren voor webgebaseerde bewaking op afstand.