De weegelektronica van type E1932 biedt een combinatie van ultieme precisie en kostenefficiëntie. Ze zijn ideaal voor mobiele toepassingen zoals weegschalen voor vorkheftrucks, cabines en kranen, voor platformweegschalen en OEM-toepassingen.
Dankzij de robuuste behuizing en de verschillende mogelijkheden voor voeding is de E1932 de ideale partner voor eenvoudige weegtoepassingen tot toepassingen onder moeilijke, industriële bedrijfsomstandigheden.
Er is tevens zeer platte, digitale weegelektronica met een frontpaneel van roestvrij staal verkrijgbaar. Dit type kan ook worden geleverd met een IP65-behuizing van roestvrij staal voor montage aan de muur of op het bureau.
In de oplaadbare batterijmodus is een continue werking tot 75 uur mogelijk. Het instrument wordt ingesteld en aangepast met het toetsenbord via de geïntegreerde optische interface of pc-software. Alle instellingen kunnen worden opgeslagen en overgedragen naar een ander instrument. Er kunnen maximaal 10 linearisatiepunten worden gebruikt.
Optie:
4 ... 20 mA / DC 0 ... 10 V ingang