De drukverschilmanometers uit de DELTA-lijn worden voornamelijk gebruikt voor de bewaking en regeling van lage drukverschillen waarbij hoge eisen worden gesteld aan eenzijdige overbelasting en statische druk.
Typische markten voor deze producten zijn de procesverwarmingstechnologie, de verwarmings-, ventilatie- en airconditioningindustrie, de water-/afvalwaterindustrie en de machine- en installatiebouw. Hierbij is de voornaamste functie van de meetinstrumenten het bewaken en controleren van filters, compressoren en pompen.
Overal waar circuits veilig moeten worden geschakeld afhankelijk van een bepaald drukverschil, is de DELTA-schakelaar een goede keuze. Zodra de druk boven of onder een bepaald ingesteld punt komt, wordt de schakeloperatie geactiveerd.
Het schakelpunt is toegankelijk vanaf de voorkant en kan worden ingesteld in het bereik van 10 ... 100 % van de eindwaarde van het meetbereik met behulp van een hulpschaal.
Het robuuste instrument met een breukvast venster heeft een hoge duurzaamheid, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden. Dit garandeert dat er geen gevaar voor het instrument bestaat en het bestand is tegen externe mechanische schokken.
De meetkamer kan, afhankelijk van de vereisten en de toepassing, worden gemaakt van aluminium of roestvrij staal. Door de grotere stabiliteit is de roestvrijstalen meetkamer ook geschikt voor gasvormige mediums.