Precisie waarop u kunt vertrouwen
Van netaansluiting tot rack: WIKA ondersteunt de gehele waardeketen met nauwkeurige meetoplossingen voor koeling, stroomvoorziening en fysieke infrastructuur. Deze leveren de gegevens die nodig zijn om inzicht te krijgen, de complexiteit te beheersen, de energie-efficiëntie te verbeteren en de bedrijfstijd te waarborgen.
De oplossingen van WIKA zijn ontworpen voor omgevingen met een hoge dichtheid en continue werking, en zetten meetgegevens om in operationeel voordeel.
Hoe zorg je voor maximale beschikbaarheid in moderne datacenters?
In een wereld waarin de betrouwbaarheid wordt gemeten in ‘vijf negens’, brengt elke minuut uitval reële kosten met zich mee voor de omzet, de reputatie en de digitale diensten waarvan economieën en samenlevingen afhankelijk zijn. AI en de explosieve groei van gegevens zorgen voor een snelle uitbreiding van datacenters, terwijl het tegelijkertijd moeilijker dan ooit wordt om een betrouwbare bedrijfsvoering te garanderen. Bij deze kritieke infrastructuur is de beschikbaarheid van cruciaal belang.
Als wereldwijde marktleider op het gebied van meettechnologie begrijpt WIKA hoe belangrijk nauwkeurige gegevens zijn voor het waarborgen van de operationele stabiliteit. WIKA is meer dan alleen een leverancier: het is een betrouwbare partner die datacenteroplossingen levert die zijn ontworpen voor een uptime van 99,999 % en die uw concurrentievoordeel op de lange termijn ondersteunen.
Toepassingsgebieden
Koelsystemen voor datacenters
Ontdek de voordelen van de datacenteroplossingen van WIKA
Ontdek meer over diensten met toegevoegde waarde
Hoe verandert AI de eisen die aan de infrastructuur van datacenters worden gesteld?
AI-workloads in datacenters stellen ongekende eisen aan stroomvoorziening, koeling en infrastructuur. Naarmate de rekenintensiteit toeneemt, moeten exploitanten hun faciliteiten aanpassen om hogere prestaties te kunnen leveren, zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie en de beschikbaarheid. WIKA ondersteunt de exploitatie van faciliteiten met oplossingen voor lekdetectie, brandblussystemen, brandstofopslag en milieumonitoring in ongebruikte ruimtes.
Waarom wordt energie-efficiëntie een strategische prioriteit voor datacenters?
Energie-efficiëntie in datacenters wordt een cruciale factor vanwege de stijgende energiekosten en de beperkte beschikbaarheid van stroom. Door de efficiëntie te verbeteren, dalen de exploitatiekosten, wordt de PUE (Power Usage Effectiveness) verlaagd en worden duurzaamheidsdoelstellingen ondersteund. Dankzij datagestuurde monitoringoplossingen kunnen exploitanten de systeemprestaties optimaliseren, energieverliezen terugdringen en efficiënter gebruikmaken van de beschikbare middelen.
Wat zijn de grootste uitdagingen bij het verhogen van de rekenkrachtdichtheid?
De toenemende rekenkracht in datacenters leidt tot een hogere warmteontwikkeling, een grotere stroombehoefte en complexere koelingsvereisten. Het is een grote uitdaging om deze factoren in goede banen te leiden en tegelijkertijd de beschikbaarheid en de operationele stabiliteit te waarborgen. Exploitanten moeten geavanceerde koeltechnologieën en nauwkeurige monitoringsystemen toepassen om betrouwbare en efficiënte prestaties te garanderen.
Welke rol zal vloeistofkoeling spelen in toekomstige datacenters?
Vloeistofkoeling ontwikkelt zich tot een sleuteltechnologie voor moderne datacenters, met name voor AI, HPC en workloads met een hoge dichtheid. Het zorgt voor een efficiëntere warmteafvoer in vergelijking met traditionele luchtkoeling en maakt hogere rackdichtheden mogelijk. Naarmate de vraag naar stroom toeneemt, dragen vloeistofkoelingsoplossingen bij aan een verbetering van de energie-efficiëntie en de algehele systeemprestaties.
Hoe kan de uptime in datacenters worden verbeterd?
Met een streefcijfer van 99,999 % uptime hebben exploitanten behoefte aan volledig inzicht in de koel-, stroomvoorzienings- en infrastructuursystemen. Nauwkeurige, betrouwbare gegevens vormen de basis voor weloverwogen besluitvorming, proactief onderhoud en een stabiele bedrijfsvoering. De oplossingen van WIKA zorgen voor een nauwkeurige, realtime meting van cruciale bedrijfsparameters. Hierdoor kunnen afwijkingen in een vroeg stadium worden opgespoord en kan er proactief worden ingegrepen voordat problemen de prestaties beïnvloeden, wat bijdraagt aan een betrouwbare bedrijfsvoering.
Hoe kunnen datacenters zich voorbereiden op de stijgende vraag naar stroom?
De stijgende vraag naar stroom in datacenters vereist een combinatie van verbeterde energie-efficiëntie, infrastructuuroptimalisatie en geavanceerde monitoring. Exploitanten moeten de PUE verlagen, de energieverdeling optimaliseren en technologieën implementeren die hogere vermogensdichtheden ondersteunen. Inzichten op basis van realtime gegevens helpen bij het opsporen van inefficiënties en zorgen voor een stabiele, betrouwbare bedrijfsvoering bij toenemende belasting.
Hoe verandert digitalisering de bedrijfsvoering van datacenters?
Digitalisering zorgt voor een ingrijpende verandering in de bedrijfsvoering van datacenters door realtime monitoring, toegang op afstand en datagestuurde besluitvorming mogelijk te maken. Exploitanten kunnen overschakelen van reactieve naar voorspellende onderhoudsstrategieën, waardoor de betrouwbaarheid en efficiëntie worden verbeterd. Meer transparantie in infrastructuursystemen helpt de complexiteit te beheersen en de prestaties te optimaliseren.
Wat bepaalt in de toekomst het succes van de exploitatie van datacenters?
Een succesvolle exploitatie van datacenters wordt bepaald door het vermogen om een evenwicht te vinden tussen uptime, energie-efficiëntie, schaalbaarheid en duurzaamheid. Naarmate de infrastructuur complexer wordt, moeten exploitanten kunnen vertrouwen op nauwkeurige gegevens, geavanceerde monitoring en een efficiënt systeemontwerp. De integratie van slimme technologieën zal van cruciaal belang zijn om betrouwbare en toekomstbestendige prestaties te garanderen.
Wilt u meer weten over het aanbod van WIKA voor datacenters?
Vul het formulier in en onze experts nemen contact met u op met advies en ondersteuning op maat.