Het type CV terugslagkleppen is ontwikkeld voor de eisen van de procesindustrie. De delen die met het medium in aanraking komen zijn uitermate geschikt voor toepassingen met aardgas en agressieve vloeistoffen, maar ook voor water en hydraulische olie.
Het eenvoudige en robuuste ontwerp, met een veiligheidsfactor van 4:1, zorgt ervoor dat terugslagkleppen van het type CV een breed toepassingsspectrum hebben. Het klepontwerp en de hoogwaardige afdichtingsmaterialen garanderen een hoge duurzaamheid en dichtheid.
Het afdichtingselement (zuiger) heeft een dubbel afdichtingssysteem van een elastische O-ring en een metalen kegel. Bij elke tegendruk verhinderen de zachte O-ring en vervolgens het afdichtingsvlak van de metalen kegel het terugstromen van het medium. Dit principe van dubbele afdichting zorgt voor een betrouwbare lekdichtheid.