Het type CTR6000 weerstandsbrug is een krachtige DC weerstandsbrug. De CTR6000 beschikt over de nieuwste technologie op het gebied van DC-meting. Deze manier van meten is altijd al een kenmerk geweest van ASL instrumenten en CTR6000 zet deze traditie voort. De CTR6000 serie is voorzien van een groot grafisch display dat veelzijdigheid met gebruiksgemak combineert. Net als flexibele menu-opties op het display, beschikt de CTR6000 ook over speciale knoppen om algemene functies te kiezen. Voor toepassingen met meerdere kanalen kan de CTR6000 worden gebruikt met CTS9000, de bestaande schakelkastsystemen van ASL.
Er kunnen via de temperatuurmeet- en gegevensverzamelingssoftware ULog gegevens worden opgenomen en opgeslagen op een pc. De DC uitvoering levert een geschakelde DC sensorstroom om de voordelen van AC meting te simuleren. Naast het meten van platina weerstandsthermometers (PRTs) meet de CTR6000 ook NTC-thermistoren.