Kalibratie met behulp van een externe standaardthermometer
De WIKA standaardthermometers zijn vooral geschikt voor toepassingen in industriële laboratoria. Ze maken eenvoudige vergelijkende kalibratie mogelijk in onze baden, in buisovens en in droogkamerkalibratoren. Aanbevolen wordt om externe referentiethermometers te gebruiken, vooral voor het kalibreren van korte temperatuursensoren. De fouten in de temperatuurregeleenheid als gevolg van radiale en axiale temperatuurverdeling worden dus aanzienlijk beperkt. De precisiemeetinstrumenten van de CTR-serie, vooral het type CTR3000 multifunctionele precisiethermometer, zijn geschikt als afleesinstrumenten.
Voor het kalibreren worden de testitems en de standaardthermometer in een temperatuurregeleenheid op dezelfde temperatuur gebracht. Zodra een stabiele temperatuur is bereikt worden de testitems afgelezen of hun outputsignalen gemeten (weerstand, thermoelektrische spanning, standaardsignaal) en vergeleken met de standaardthermometer.
Door het gebruik van deze vergelijkingsmethode kan de meetonzekerheid aanzienlijk worden beperkt omdat niet alleen rekening wordt gehouden met de weergave van de temperatuurregeleenheid.