In laboratoria, werkplaatsen of ter plaatse, de CTM9350 serie multifunctionele temperatuur kalibratoren voldoen aan elke kalibratie vereiste. Alle instrumenten kunnen worden voorzien van een ingebouwd meetinstrument. Dit zorgt voor de meting van weerstanden, thermoelektrische spanningen en stroomsignalen (van thermometers met een 0/4 ... 20 mA transmitter) en hun directe weergave in de betreffende eenheid.
Het met een droogkamerkalibrator of microkalibratorbad kalibreren van oppervlaktethermometers of contactloze thermometers weerspiegelt de toepassing niet en kan tot valse waarden leiden. In deze gevallen moet de multifunctionele kalibrator model CTM9350-165 worden gebruikt.
Deze multifunctionele temperatuurkalibrator in het temperatuurbereik van -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F] omvat niet alleen de algemene functies maar hij kan ook, met speciale inzetstukken, als oppervlaktetemperatuurkalibrator of infrarode zwarte straler worden gebruikt. Alsof je vier instrumenten combineert!
Bediening wordt gedaan via een groot kleuren touchscreen. Testtaken kunnen worden aangemaakt en geautomatiseerd via de gebruikersinterface, wat de gebruiker veel tijd bespaart. Bediening is intuïtief en snel.