Temperatuurdroogkamer kalibrator
Compacte versie
Toepassingen
- Testen en kalibreren van temperatuur meetinstrumenten
- Referentie-instrument voor on-site werklaboratoria voor de kalibratie van thermometers
- Ook geschikt voor kalibratie ter plaatse
Bijzondere eigenschappen
- Hoge nauwkeurigheid en stabiliteit
- Mogelijkheid om temperatuurschakelaars te testen
- Gering gewicht en compact ontwerp
- Eenvoudige werking
Beschrijving
Veelzijdig in toepassing
Tegenwoordig is het snel en eenvoudig testen van thermometers een “must” als het aankomt op de operationele veiligheid van machines en installaties.
De draagbare kalibrators uit de CTD9100 familie zijn bijzonder geschikt voor lokale kalibratietaken en uiterst gebruiksvriendelijk. Vanwege hun compacte ontwerp en hun geringe gewicht kunnen de instrumenten vrijwel overal mee naartoe en gebruikt worden. Vooral de CTD9100-375 wordt gekenmerkt door zijn robuuste behuizing en compacte afmetingen.
Het concept van het instrument combineert een stabiele warmtebron met een nauwkeurige Pt100 meting van de temperatuur. Hierdoor kunnen industriële temperatuurvoelers nog efficiënter worden gekalibreerd. Regelmatige bewaking van temperatuurvoelers helpt fouten direct te herkennen en productieonderbrekingen te verkorten.
Eenvoudig te gebruiken
De temperatuurkalibratoren voor droge cellen uit de CTD9100-serie werken met temperatuurgeregelde metalen blokken en verwisselbare inzetstukken
De kalibratietemperatuur, eenvoudig afgesteld met behulp van twee toetsen op de regelaar, kan zeer snel worden geregeld. De insteltemperatuur van het verwarmde blok wordt weergegeven op een groot 4-cijferig leddisplay met groot contrast. Afleesfouten zijn dus vrijwel uitgesloten.
Er kunnen thermometers met verschillende diameters in de kalibrator worden aangebracht met behulp van voorgeboorde inzetstukken. Een nieuw blokontwerp met verbeterde temperatuur homogeniteit op het lagere bereik van de kalibrator leidt tot kleinere meetonzekerheden.