Precisie druksensor
Standaardversie
Toepassingen
- Testtechnologie
- Kalibratietechniek
- Laboratoria en onderhoudsshops
- Vliegtuigelektronica
Bijzondere eigenschappen
- Nauwkeurigheid tot 0,01 % IS-50 (IntelliScale)
- Nauwkeurigheid tot 0,004 % FS
- Meetbereik van -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi]
- RS-232 of RS-485 interface
- Compacte uitvoering
Beschrijving
De typen CPT6180 en CPT6100 precisie druksensoren zijn compacte, robuuste sensoren met een seriële interface en een meetbereik dat vrij selecteerbaar is tussen -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi]. De hoge nauwkeurigheid tot 0,01 % IS-50 maakt de opnemer tot een van de nauwkeurigste opnemers in de precisie meettechniek. De standaard uitgangsmodus levert de drukwaarden via een vraag-antwoordproces.
Toepassing
Deze precisie drukomzetters worden ingebouwd in OEM instrumenten, bijv. in druk-, stroming- of vocht kalibrators, of in elk instrument waar een hoge meetnauwkeurigheid nodig is. Ze worden gebruikt als transducers voor referentiedruk binnen de geautomatiseerde productie van drukmeetinstrumenten of kalibratie-instrumenten. Door de hoge nauwkeurigheid, leessnelheid en stabiliteit op lange termijn zijn de transducers bijzonder geschikt voor toepassingen in windtunnels of drukkamers.
Deze eigenschappen maken hem tot een waardevolle instrument in metrologie, hydrologie, oceanografie en in de lucht- en ruimtevaartindustrie.
Functies
De types CPT6180 en CPT6100 hebben een RS-232 of RS-485 interface. De RS-485 interface biedt de mogelijkheid tot een echte multidrop-aansluiting en eenvoudige bedrading. Er kan gekozen worden uit vier verschillende baudrates.
De transducers kunnen worden geconfigureerd voor manometer en absolute druk voor elk meetbereik binnen de gespecificeerde grenzen. Met een kalibratie-interval van 180 of 365 dagen en een hoge resolutie van 6 of 7 significante cijfers zijn de CPT6180 en CPT6100 flexibel genoeg voor gebruik in een groot aantal toepassingen.
Compacte uitvoering
De drukomzetters zijn dankzij hun robuuste, compacte ontwerp gemakkelijk integreerbaar in een 19" stelling zonder veel ruimte in te nemen. Door de combinatie van buiten- en binnenschroefdraden is ten allen tijde een snelle en veilige montage mogelijk waarbij geen verdere afdichting nodig is.