Hydraulisch vergelijkende test pomp
Tot 4.000 bar [58.000 psi]
Toepassingen
- Eenvoudige hydraulische testdruk opwekking op locatie, in het laboratorium of in de werkplaats
- Voor het testen, afstellen en kalibreren van alle soorten drukmeetinstrumenten
- Hydraulische drukopwekking tot 4.000 bar [58.000 psi]
Bijzondere eigenschappen
- Precies afstelbare dubbele-zone spindelpomp voor vullen, drukgeneratie en fijnafstelling van druk
- Bewezen technologie van de dead-weight tester CPB3800HP
- Compacte afmetingen
- Gering gewicht
Beschrijving
Toepassingsgebieden
Testpompen dienen als drukgeneratoren voor het testen, afstellen en kalibreren van mechanische en elektronische drukmeetinstrumenten met vergelijkende metingen. Deze eenheden kunnen worden gebruikt in het laboratorium, de werkplaats, of ter plaatse op het meetpunt.
Eenvoudige bediening
Door het aansluiten van het testitem en een voldoende nauwkeurig referentiedrukmeetinstrument op de handtestpomp gaat dezelfde druk naar beide meetinstrumenten. Door de twee bij een bepaalde druk gemeten waarden te vergelijken, kan een controle van de nauwkeurigheid en/of afstelling van het geteste drukmeetinstrument worden doorgevoerd.
Eenvoudige bediening
De vergelijkende testpomp model CPP4000-X is een hydraulische vergelijkende testpomp voor het genereren van druk tot 4.000 bar [58.000 psi]. Hij is technisch gelijk aan de instrumentbasis van het type CPB3800HP dead-weight tester. De ingebouwde dubbele-zone spindelpomp met schakelkleppen zorgt voor snelle vulling van het testsysteem en probleemloze drukgeneratie.
Tegelijkertijd zorgt de precies afstelbare spindelpomp voor fijnafstelling van druk. Een regelschema voor drukgeneratie op de instrumentbasis garandeert snelle en eenvoudige bediening.
De twee testaansluitingen zijn uitgerust met G ½ losse binnenschroefdraadaansluitingen met metalen conus met dubbele uiteinden. Twee draadovergangsstukken bevestigd op M16 x 1.5 buitenschroefdraad zijn bij de levering inbegrepen. Meer draadovergangsstukken zijn verkrijgbaar voor de kalibratie van instrumenten met verschillende aansluitdraden.
Compact instrumentontwerp
De CPP4000-X valt ook vooral op door zijn compacte afmetingen, die tijdens de werking niet veranderen, omdat de spindel in het pomplichaam draait.
Met deze afmetingen, de buitengewoon robuuste ABS kunststof behuizing en het bijbehorende lage gewicht is de CPP4000-X ook goed geschikt voor toepassingen ter plaatse.