Pneumatisch vergelijkende testpomp
Tot 140 bar [2.000 psi]
Toepassingen
- Kalibratiediensten verlenende bedrijven en dienstensector
- Kalibraties direct ter plaatse
- Onderhouds- en servicevoorzieningen
- Druktest
Bijzondere eigenschappen
- Eenvoudige bediening
- Pneumatische drukgeneratie tot 140 bar [2.000 psi]
- Kartelmoer voor eenvoudige en optimale plaatsing van de meetinstrumenten
- Precieze instelling van de testdruk met behulp van een fijnafstellingsventiel
- Drukaansluitingen met snelkoppeling en kartelmoer
Beschrijving
Toepassingsgebieden
Vergelijkende testpompen dienen als drukgeneratoren voor het testen, afstellen en kalibreren van mechanische en elektronische drukmeetinstrumenten met comparatieve metingen. Deze druktesten kunnen plaatsvinden in een laboratorium, werkplaats of op locatie bij het meetpunt.
Eenvoudige functionaliteit
Wanneer het te testen object en een voldoende nauwkeurig referentiedrukmeetinstrument op de handtestpomp worden aangesloten, werkt bij het bedienen van de pomp dezelfde druk op beide meetinstrumenten. Door de twee bij een bepaalde druk gemeten waarden te vergelijken, kan een controle van de nauwkeurigheid en/of afstelling van het testitem worden doorgevoerd. Om de meetpunten nauwkeurig te benaderen, is de vergelijkende testpomp uitgerust met een fijnafstellingsventiel en een afsluiter voor lekvrij testen.
Gebruiksvriendelijk
Met de vergelijkende testpomp type CPP140-M kunnen heel eenvoudig en precies en zonder externe druktoevoer pneumatische testdrukken tot 140 bar [2.000 psi] worden gegenereerd. De vergelijkende testpomp kan ook worden gebruikt voor vacuümgeneratie tot -950 mbar [-14 psi]. De maximaal te behalen druk of het maximaal te behalen vacuüm hangt af van het aangesloten testvolume.
Het referentiedrukmeetinstrument en het te testen instrument kunnen aan de zijkant op de testaansluitingen worden gemonteerd. Beide testaansluitingen beschikken over een vrij roterende kartelmoer met een M28 x 1,5 binnendraad. Via de vrij roterende kartelmoer kunnen de instrumenten worden uitgelijnd. De levering omvat twee geschikte overgangsstukken in de selecteerbare maten G ½ binnendraad, G ¼ binnendraad, ½ NPT binnendraad of ¼ NPT binnendraad.