Hydraulische hand testpomp
Tot 1.000 bar [14,500 psi]
Toepassingen
- Eenvoudige testdruk generatie ter plaatse, in het laboratorium of in de werkplaats
- Voor het testen, afstellen en kalibreren van alle soorten drukmeetinstrumenten
Bijzondere eigenschappen
- Hydraulische drukgeneratie tot 700 bar [10.000 psi] of 1.000 bar [14.500 psi]
- Ergonomische omgang
- Nauwkeurige afstelling door het fijnafstelventiel
- Compacte afmetingen
- Gering gewicht
Beschrijving
Toepassingsgebieden
Testpompen dienen als drukgeneratoren voor het testen, afstellen en kalibreren van mechanische en elektronische drukmeetinstrumenten met vergelijkende metingen. Deze druktesten kunnen plaatsvinden in een laboratorium, werkplaats of op locatie bij het meetpunt. De types CPP700-H en CPP1000-H handtestpompen zijn speciaal ontwikkeld voor testdrukgeneratie ter plaatse.
Eenvoudige functionaliteit
Als men het testobject en een voldoende nauwkeurig referentie drukmeetinstrument op de testpomp aansluit, zal bij het in werking stellen van de pomp dezelfde druk op beide meetinstrumenten werken. Door de twee gemeten waarden bij een gegeven drukwaarde te vergelijken, kan de nauwkeurigheid en/of de afstelling van het te testen drukmeetinstrument worden gecontroleerd.
Eenvoudige bediening
De CPP700-H en CPP1000-H handtestpompen maken ondanks hun zeer compacte afmetingen eenvoudige en nauwkeurige drukgeneratie mogelijk tot een maximum van respectievelijk 700 bar [10.000 psi] of 1.000 bar [14.500 psi], met een geïntegreerde omschakeling van systeemdruk naar hogedrukgeneratie. De pomp heeft een fijnregelventiel voor nauwkeurige afstelling, zodat een nauwkeurige vergelijkende test gegarandeerd is. Als drukoverdrachtsmedium dienen hydraulische olie of schoon water, vrij van calciumcarbonaat, te worden gebruikt.
Het referentie drukmeetinstrument wordt rechtstreeks op de bovenkant van de pomp geschroefd en het testobject wordt aangesloten met een verbindingsslang met G ¼ binnendraad, die bij de levering is inbegrepen. De CPP700-H wordt standaard geleverd met eenMinimess® 1620 testslangsysteem.