Drukregelaar
Industriële series
Toepassingen
- Olie- en gasindustrie
- Industrie (laboratorium, werkplaats en productie)
- Fabrikanten van transmitters en manometers
- Kalibratiediensten verlenende bedrijven en dienstensector
Bijzondere eigenschappen
- Drukbereiken: -1 ... 210 bar
- Controlesnelheid 10 s
- Controlestabiliteit < 0,005 % FS
- Nauwkeurigheid tot 0,02 % IS (IntelliScale)
- Precisie 0,008 % FS
Omschrijving
Uitvoering
De industriële drukregelaar model CPC4000 biedt een breed drukbereik van -1 ... 210 bar [-15 ... 3.045 psi]. Dit instrument is verkrijgbaar als desktop of als 19" inschuifunit.
Hij kan worden geïnstalleerd met maximaal twee referentiedruksensoren en een optionele barometer. De barometer kan worden gebruikt om de barometerdruk weer te geven of om de manometerdruk of absolute druk te emuleren.
Toepassing
Omdat de regelaar een nauwkeurigheid tot 0,02 % IS-50 biedt en druk met een hoge stabiliteit regelt, is hij vooral geschikt als productietool voor het maken van transmittters, als kalibratie- en onderhoudstool voor drukmeetinstrumenten of als fabrieks-/arbeidsnorm voor de kalibratie van uiteenlopende soorten drukmeetinstrumenten.
Dankzij de speciale toepassingen lektest en barsttest kan de CPC4000 worden gebruikt als apparatuur voor het testen van drukleidingen. Het optionele automatische contaminatiepreventiesysteem maakt de CPC4000 tot de optimale oplossing in olie- en gasinstallaties.
Functionaliteit
Maximaal gebruiksgemak wordt verkregen door het aanraakscherm en de eenvoudige en intuïtieve menunavigatie. Tevens draagt het grote aantal menutalen bij tot zijn bruikbaarheid. Het instrument kan over max. twee interne druksensoren beschikken en de bereiken voor elke referentiedruksensor worden binnen het toegestane bereik bepaald door de klant.
Afhankelijk van de toepassingen kan de operator kiezen uit drie invoermethoden voor instelwaarden:
- Directe invoer van de drukwaarde (instelwaarde) die gecontroleerd wordt via het toetsenblok op het aanraakscherm.
- Definieer stappen om de gewenste drukwaarde te bereiken door vaste drukverhogingen of een percentage van de meetbereikwaarde te definiëren.
- Door de gebruiker gedefinieerde programmeerbare testreeksen.