Deze hoogwaardige absolute drukverschilschakelaars zijn speciaal ontwikkeld voor veiligheidskritieke toepassingen met beperkte ruimte. De hoge kwaliteit van de producten en productie conform de ISO 9001 garanderen de betrouwbare bewaking van uw installatie. Bij de productie worden de schakelaars stap voor stap begeleid door een kwaliteitsbewakingssoftware en vervolgens 100 % getest.
Voor een zo flexibel mogelijke werking zijn de absolute drukschakelaars voorzien van microschakelaars, waarmee direct een elektrische belasting tot AC 250 V, 20 A kan worden geactiveerd.
Voor lagere schakelspanningen, zoals voor PLC-toepassingen, kunnen argongasgevulde microschakelaars met vergulde contacten worden gekozen.
Alle materialen die met het procesmedium in aanraking komen zijn standaard van roestvrijstaal.
Door het gebruik van een membraanmeetsysteem is het type APA absolute drukschakelaar extreem robuust en garandeert optimale bedrijfseigenschappen en de hoogste meetprestaties, met een reproduceerbaarheid die lager ligt dan 1 % van het meetbereik.