Drukverschilmanometer Eco
Toepassingen
- Drukverschil bewaking voor filters
- Drukbewaking voor ventilatoren
- Overdrukbewaking voor cleanrooms en ook vacuüm- en overdrukbewaking voor laboratoria en operatiekamers
Bijzondere eigenschappen
- Zeer kleine insteekdiepte
- Eenvoudige en snelle montage via draadring
- Gescheiden constructie van meetkamer en schaalbereik
- Geïntegreerd pakkingelement voor directe installatie in een ventilatiekanaal
- Individueel ontwerp van wijzerplaat en schaal mogelijk
Beschrijving
Het type A2G-05 drukverschilmanometer Eco wordt gebruikt voor het bewaken van de verschildruk in toepassingen voor ventilatie en klimaatregeling. Het meetbereik strekt zich uit van 0 … 100 Pa tot 0 … 6.000 Pa. Het samengestelde meetbereik loopt van -50 ... +50 Pa tot -3.000 ... +3.000 Pa.
De gescheiden constructie van meetkamer en display zorgt ervoor dat onzuiverheden uit de proceslucht niet op de achterkant van het venster neerslaan.
De drukverschilmanometer is verkrijgbaar met spatwaterdichtheid IP54 en IP65 en in twee verschillende montageversies.
Installatie zonder draadring
Dankzij de geringe insteekdiepte is de drukverschilmanometer Eco van het type A2G-05 in deze versie ideaal voor verzonken montage in deuren, behuizingpanelen en muren.
Installatie met draadring
Afhankelijk van de oriëntatie van de draadring kan het instrument worden gemonteerd op wanddiktes van 2 ... 10 mm [0,08 ... 0,39 in] of 29 ... 50 mm [1,14 ... 1,97 in] met dezelfde componenten. 10 mm [0,08 ... 0,39 in] of 29 ... 50 mm [1,14 ... 1,97 in] met dezelfde componenten. Deze montageversie valt op door de snelle installatie zonder gereedschap.