Het type 73 gevulde thermometer is ontwikkeld en vervaardigd conform de EN 13190-norm. Deze hoogwaardige thermometer is speciaal ontworpen voor de behoeften van de procesindustrie. De thermometer, volledig vervaardigd van roestvrij staal, wordt met name succesvol gebruikt in de chemische, olie- en gasindustrie en de energietechniek.
Voor een optimale aanpassing aan het proces zijn individuele inbrenglengtes en verschillende procesaansluitingen verkrijgbaar. De thermometers beschikken over een hoge spatwaterdichtheid van IP65 en kunnen zelfs bij negatieve temperaturen buiten worden toegepast. Door de vloeistofdemping is gebruik bij hoge trillingen mogelijk. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke ontwerpen kunnen de gevulde thermometers van het type 73 perfect worden afgestemd op elke procesaansluiting of -locatie.
Met de contactbaluitvoering zijn temperatuurmetingen mogelijk zonder enig contact met het medium, zelfs als de diameter van de pijpleiding buitengewoon klein is. De contactbal is bedoeld voor externe montage op pijpleidingen en tanks.
Als het gaat om zware klimatologische omstandigheden op de plaats van gebruik, is het type 73 de juiste keuze, omdat het kan worden gebruikt bij temperaturen van -40 °C [-40 °F] ... +60 °C [+140 °F] (in dePOLARgauge® versie ook tot -50 °C [-58 °F] of -70 °C [-94 °F]).
Met de QR-code op de wijzerplaat kan instrumentspecifieke informatie zoals het serienummer, het bestelnummer, certificaten en andere productgegevens eenvoudig en langdurig van het internet worden gehaald.