Deze hoogwaardige drukverschilmanometers vallen op door hun compacte en robuuste ontwerp en worden voornamelijk gebruikt voor niveaumetingen op tanks voor vloeibaar gas. Met 6 verschillende meetcellen zijn alle gebruikelijke tankformaten in de cryotechnologie gedekt. De grote overlap in meetbereiken van de meetcellen maakt het mogelijk om gassoorten zoals Ar, O2, N2 of CO2 in te stellen over de gehele meetschaal met 270 hoekgraden. De aanpassing van het bereik is toegankelijk van buitenaf en heeft geen invloed op het nulpunt.
Het mechanische display en de geïntegreerde transmitter met 4 ... 20 mA outputsignaal (optioneel) worden tegelijkertijd en eenvoudig gekalibreerd. Een optioneel ventielspruitstuk voor flensmontage maakt de centrale niveaumeting en werkdrukaanduiding mogelijk in één instrument.
Schakelcontacten voor niveau- en werkdruk alsook een transmitter voor de werkdruk kunnen achteraf ter plaatse worden aangebracht. De standaard centrumafstand van 37 mm tussen de procesaansluitingen kan met behulp van adapters voor flensmontage op maat worden bijgesteld tot 31 mm of 54 mm.