Type 700.01 is vooral bedoeld voor de bewaking van drukverschillen, zelfs in het geval van hoge werkdrukken in gas- en luchtconditionering- en voorzieningssystemen.
Type 700,02, de uitvoering met een scheidingsmembraan, is geschikt voor vloeibare media en daarom ook voor waterzuivering- en voorzieningssystemen.
Dit zuigermodel drukverschilmanometer biedt speciale voordelen dankzij zijn compacte, modulaire ontwerp. Zo kunnen bijvoorbeeld het meetsysteem en de behuizing van de indicatie ter plaatse achteraf worden vervangen en ook de Reed-contacten kunnen lokaal achteraf worden aangebracht en bijgesteld.
Op type 700.01 kan achteraf een opbouwmontageflens aan de voorzijde worden aangebracht. Hoewel deze types aan beide kanten over een hoge overbelastingscapaciteit beschikken tot de maximale werkdruk, is het gewicht van de standaarduitvoeringen, d.w.z. ca. 220 g in het geval van type 700.01 en ca. 500 g in geval van type 700.02, buitengewoon laag.
Daarom vormen deze meters een betaalbare en flexibele oplossing voor uw meettaak. Dit compacte ontwerp met een meetsysteem van roestvrij staal beschikt over een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.