힘 측정

힘 측정기란 무엇이며 힘 측정기는 어떻게 구성되나요?

힘 측정기는 일반적으로 센서와 디스플레이로 구성되며, 측정 결과가 관련 단위와 함께 수치 형태로 출력됩니다. 따라서 힘 측정기는 힘 변환기와 측정된 힘을 읽을 수 있는 디스플레이로 구성됩니다. 힘 측정기는 측정 구성 요소와 디스플레이 장치가 하나로 결합되어 있기 때문에 특히 모바일 사용이 빈번합니다. 세 가지 유형의 힘 측정 기기는 WIKA 포트폴리오에 자세히 설명되어 있습니다: FRKPS 체인 호이스트 테스트 세트, FSK01 용접 집게 테스트 세트 및 전기 없이 작동하는 유압식 힘 측정 기기. 모두 사용하기 쉽고 중요한 값을 빠르게 모니터링하여 높은 프로세스 안정성을 보장합니다.

힘 측정 장비로서 체인 호이스트 테스트 세트 FRKPS의 장점은 무엇입니까?

다양한 힘 변환기 및 로드셀 외에도 WIKA는 힘 측정기 또한 제공합니다. FRKPS 시리즈 체인 호이스트 테스트 세트는 체인 호이스트의 마찰 클러치를 점검할 수 있는 힘 측정기를 제공합니다. 이러한 점검은 체인 호이스트를 사용하는 작업에서 정기적으로 수행됩니다.

모바일 FRKPS를 사용하면 기기를 다루기가 매우 쉽기 때문에 이 정기 점검이 특히 쉽습니다. 체인 호이스트 테스트 세트는 휴대용 표시기, 여러 개의 센터링 슬리브 및 어댑터, 충전기 및 신호 케이블로 구성됩니다. 이 세트에는 섹션 스틸 체인을 포함하여 가장 자주 사용되는 체인 유형에 대한 여러 가지 일반적인 어댑터가 포함되어 있으므로 FRKPS는 거의 모든 산업용 체인 호이스트 테스트 어플리케이션에 적합합니다. 편리한 알루미늄 케이스에 담겨 제공되므로 모든 구성품을 질서정연하게 보관할 수 있고 빠르고 간편하게 사용할 수 있습니다.

취급은 매우 간단합니다. 호이스트의 체인에서 포스 트랜스듀서는 체인 호이스트 스톱까지 당겨져 거기서 차단됩니다. 그런 다음 결과 힘을 측정하여 마찰 클러치가 트리거되는 최대 힘을 테스트합니다. 허용 값과의 비교를 기반으로 제한 값 준수 여부를 확인합니다. 약 1 kg 의 정확도를 가진 FRKPS는 40 kg 에서 최대 3,500 kg 의 측정 범위에 사용할 수 있습니다.

용접 포인트에 권장되는 힘 측정기는 무엇인가요?

WIKA 제품군의 또 다른 힘 측정기는 용접 집게 테스트 세트인 FSK01 시리즈입니다. 용접 집게 테스트 세트는 예를 들어 용접 로봇을 자주 사용하는 자동차 산업에서 사용되며, 용접 시간 외에도 공정의 힘도 매우 중요합니다. 스폿 용접 장비의 경우 전극의 힘을 확인하기 위해 이동식 힘 측정기 FSK01을 사용합니다. 일정한 간격으로 용접 공정을 위해 전극 사이에 FSK01을 대고 전극의 힘을 간단히 측정합니다. 포함된 측정기를 통해 측정값을 현장에서 즉시 확인하고 필요한 경우 조정할 수 있어 용접 장비의 수명을 획기적으로 늘리고 공정 신뢰성을 보장합니다. 이 절차는 시간이 거의 걸리지 않기 때문에 제조 공정에 지장을 주지 않습니다.

FSK01 힘 측정기는 1 kN, 10 kN, 20 kN의 다양한 측정 범위에서 사용할 수 있습니다. 포스 트랜스듀서와 디스플레이 기기는 실습용 테스트 세트 케이스에 들어 있습니다. 정기적으로 자주 점검을 수행하는 경우 고정식 테스트 장치로도 힘 측정기를 사용할 수 있습니다. 이 경우 테스트 세트는 용접 로봇의 작동 반경 내에 설치됩니다. 컨트롤러는 장치에 정기적으로 접근하여 가해지는 힘을 확인합니다.

유압식 힘 측정기는 어떤 용도에 적합합니까?

WIKA는 그 밖에도 다양한 힘 측정기를 제공합니다. 따라서 WIKA는 유압력 측정 분야에서도 활발히 활동하고 있습니다. 표시기가 장착된 유압식 힘 변환기는 예를 들어 제어 시스템이나 특수 목적 기계에 사용됩니다. 유압식 힘 측정기는 터널링의 힘 측정과 기초 작업 및 사면 안정화에도 매우 자주 사용됩니다. 아날로그 기기의 가장 큰 장점: 전원 공급이 필요 없다는 점입니다! 낙뢰로 인해 다른 센서가 파손되더라도 유압식 힘 측정기는 계속 완벽하게 작동하므로 케이블카 마스트 등에 적용하는 데에도 탁월합니다.

지금까지 힘 측정기의 디스플레이는 측정 본체에 직접 나사로 고정하거나 케이블을 통해 연결했습니다. 현재 측정값을 모바일로 전송할 수 있는 센서를 개발 중입니다. 따라서 측정된 값은 클라우드로 전송되어 모바일 장치에 언제든지 표시되고 특수 소프트웨어를 통해 평가할 수 있습니다.