자주 묻는 질문
방사형 경사(radial gradient)는 무엇인가요?
인서트의 개별 보어 사이의 온도 차이.
드라이웰 교정기의 최소 침수 깊이는 얼마입니까?
드라이웰 캘리브레이터의 최소 침수 깊이는 기본적으로 축 방향 기울기와 원하는 교정 정확도에 따라 달라집니다. 일반적으로 프로브를 슬리브 구멍의 바닥에 놓고 보정하는 것이 좋습니다. 완전한 침수를 허용하지 않는 짧은 센서의 경우, 동일한 높이에 배치된 외부 레퍼런스를 사용하여 측정 결과를 개선할 수 있습니다. 최대 가능한 침지 깊이에서 10 % 를 줄이면 교정 침지 깊이를 확인할 수 있습니다. 발생하는 발열 오차는 원하는 정확도에서 최대 10 ...
더 보기