조기 이상 감지를 통해 설비 비가동 시간 방지
산업 공정의 성능은 현장 전반에 걸쳐 모터, 컨베이어, 베어링, 기어박스, 펌프, 컴프레서 등 설비가 신뢰성 있게 운전되는지에 달려 있습니다. 예기치 않은 설비 고장은 비용 증가, 수익 손실, 생산성 저하로 이어집니다. 설비의 연식, 상태, 모델과 관계없이 설비 건전성에 대한 능동적인 모니터링과 스마트 자산 관리는 필수적입니다. WIKA의 IIoT 솔루션은 유지보수 전략의 혁신적인 전환을 가능하게 합니다.
중요 설비에 센서를 신속하고 간편하게 설치한 후, 고유의 머신러닝 알고리즘이 자산 상태를 짧은 주기로 감시·분석하여 사후 대응 방식에서 예지 정비 방식으로의 전환을 가능하게 합니다. 이러한 기능은 거의 모든 산업 설비에 대한 포괄적인 모니터링을 가능하게 하며, 설비 유형별 요구 사항에 맞춘 맞춤형 감시를 제공합니다. WIKA의 ‘Rotating Machinery Manager’는 이상 징후를 매우 초기 단계에서 감지하고 정확한 진단 정보를 제공하도록 설계되었습니다.
스마트 IIoT 계측 솔루션
- 초음파, 진동, 온도 데이터를 활용한 멀티 센서 비콘으로 이상 징후를 조기에 감지
- 교체 가능한 AA 리튬 배터리 사용으로 최대 10년까지 장기 운용 가능
- LoRaWAN® 기반 무선 데이터 전송으로 최대 10km의 장거리 통신 지원
- 데이터 수집 시점부터 데이터베이스까지 전 구간 보안 유지
주요 이점
최적의 솔루션을 함께 찾아보세요.
WIKA의 전문가들이 고객의 프로젝트를 적극적으로 지원합니다. 다양한 산업 분야에서 축적된 풍부한 경험을 바탕으로 전문적인 컨설팅을 제공합니다. 현지 전문 팀이 설계 초기 컨설팅부터 하드웨어 및 네트워크 구성 제안, 소프트웨어 및 대시보드 구현까지 전 과정에서 지원합니다. 지금 바로 문의해 주세요.
WIKA의 ‘Rotating Machinery Manager’는 무엇이 특별할까요?
첨단 멀티 센서 프로브가 온도, 초음파, 진동을 측정하여 이상 징후를 초기 단계에서 감지합니다. 센서 배선이 필요 없는 간편한 설치 방식과 LoRaWAN® 기반 배터리 구동을 통해,
설비 파라미터에 대한 원격 접근이 가능하며 시스템의 투명성과 가용성이 향상됩니다. 또한 머신러닝 알고리즘을 통해 유지보수 팀의 업무 부담을 효과적으로 줄여줍니다.