특수 힘(포스) 트랜스듀서

WIKA의 특수 힘 트랜스듀서: 경험이 만들어내는 성공 요소

표준 설계에 맞지 않는 힘 변환기를 특수 포스 트랜스듀서라고 하며, 일반적으로 스트레인 게이지 또는 스트레인 센서라고도 합니다. 요구 사항의 사양으로 인해 일부 경우에는 설계 엔지니어링 솔루션을 고려해야 합니다. 포스 측정 기술의 오랜 제조업체인 WIKA는 이러한 전문 지식을 활용하여 고객을 위한 최상의 결과와 동시에 가장 경제적인 솔루션을 찾을 수 있습니다. 특수 포스 변환기 또는 스트레인 게이지 중에는 컨테이너의 무게를 측정하거나(트위스트록 센서) 로프의 장력을 확인하기 위한 포 센서(와이어 로프 포스 변환기)가 있습니다. 스트레인 센서가 사용되는 애플리케이션은 매우 다양하 항상 엔지니어링에 대한 풍부한 경험이 필요합니다. WIKA의 적절한 솔루션에 믿음을 두시면 이러한 경험을 믿고 의지하실 수 있습니다.

스트레인 변환기 또는 변형계란 무엇인가요?

스트레인 센서, 스트레인 게이지 또는 변형계라고도 하는 스트레인 트랜스듀서는 특수한 유형의 힘 센서로 정적 및 동적 측정에 모두 적합하며 다용도로 사용할 수 있습니다. 스트레인 트랜스듀서는 힘이 작용하여 발생한 변형을 측정하는 데 사용됩니다. 스트레인 센서는 나사로 고정하는 간단한 디자인으로 설치가 빠르고 간접 측정에도 불구하고 높은 정확도를 달성할 수 있습니다. 장착 및 조정 후, 스트레인은 고체 요소에서 스트레인 트랜스듀서 또는 스트레인 게이지로 마찰 연결을 통해 전달됩니다. 트랜스듀서는 사용 중에 구성 요소에 나사로 고정되므로 조정 후에는 포스 트랜스듀서의 특성을 갖습니다. WIKA는 다음과 같은 출력 신호의 스트레인 게이지를 제공합니다: mV/V, 4 ... 20 mA, CANopen, CAN SAE J1939.

스트레인 트랜스듀서는 어떤 어플리케이션에 사용되나요?

스트레인 트랜스듀서의 사용은 기존 시스템에 특히 적합합니다. 기존 사일로 또는 탱크에서 힘 측정을 위해 시어빔 또는 밴딩빔을 개조하는 것은 비용이 많이 들 수 있습니다. 반면 스트레인 트랜스듀서는 어플리케이션에 빠르게 통합되며 비용 효율적인 대안입니다. WIKA 스트레인 게이지는 높은 충격 및 진동 저항성과 우수한 장기 안정성을 갖추고 있습니다. 스트레인 트랜스듀서/익스텐소미터의 응용 분야에 대한 자세한 내용은 블로그 게시물 "스트레인 트랜스듀서의 실제 응용 분야"를 참조하세요.

적용 가능한 분야:

  • 사출 성형기
  • 프레스, 펀칭, 엠보싱 기계
  • 강철 구조물 및 선박 지지대
  • 풍력 발전소
  • 건설 장비

스트레인 트랜스듀서는 어느 정도 변형률(strain)부터 사용할 수 있나요?

스트레인 트랜스듀서, 스트레인 센서 또는 변형계는 0 ... 200 µε에서 최대 0 ... 1,000 µε까지의 스트레인 또는 압축에서 사용할 수 있습니다. 변형계는 전체 눈금 값의 2%의 전체 정확도를 달성합니다. 측정을 위해 포스 트랜스듀서는 해당 변형이 발생하는 영역에 볼트를 사용하여 구성 요소에 고정됩니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

한계힘이란 무엇인가요?

한계 힘은 포스 트랜스듀서의 계측 특성에 상당한 변화가 예상되는 힘입니다.

WIKA Build ID는 얼마 동안 유효하나요?

WIKA Build ID는 최소 3개월 동안 유효합니다.