스트레인 변환기 또는 변형계란 무엇인가요?
스트레인 센서, 스트레인 게이지 또는 변형계라고도 하는 스트레인 트랜스듀서는 특수한 유형의 힘 센서로 정적 및 동적 측정에 모두 적합하며 다용도로 사용할 수 있습니다. 스트레인 트랜스듀서는 힘이 작용하여 발생한 변형을 측정하는 데 사용됩니다. 스트레인 센서는 나사로 고정하는 간단한 디자인으로 설치가 빠르고 간접 측정에도 불구하고 높은 정확도를 달성할 수 있습니다. 장착 및 조정 후, 스트레인은 고체 요소에서 스트레인 트랜스듀서 또는 스트레인 게이지로 마찰 연결을 통해 전달됩니다. 트랜스듀서는 사용 중에 구성 요소에 나사로 고정되므로 조정 후에는 포스 트랜스듀서의 특성을 갖습니다. WIKA는 다음과 같은 출력 신호의 스트레인 게이지를 제공합니다: mV/V, 4 ... 20 mA, CANopen, CAN SAE J1939.
스트레인 트랜스듀서는 어떤 어플리케이션에 사용되나요?
스트레인 트랜스듀서의 사용은 기존 시스템에 특히 적합합니다. 기존 사일로 또는 탱크에서 힘 측정을 위해 시어빔 또는 밴딩빔을 개조하는 것은 비용이 많이 들 수 있습니다. 반면 스트레인 트랜스듀서는 어플리케이션에 빠르게 통합되며 비용 효율적인 대안입니다. WIKA 스트레인 게이지는 높은 충격 및 진동 저항성과 우수한 장기 안정성을 갖추고 있습니다. 스트레인 트랜스듀서/익스텐소미터의 응용 분야에 대한 자세한 내용은 블로그 게시물 "스트레인 트랜스듀서의 실제 응용 분야"를 참조하세요.
적용 가능한 분야:
- 사출 성형기
- 프레스, 펀칭, 엠보싱 기계
- 강철 구조물 및 선박 지지대
- 풍력 발전소
- 건설 장비
스트레인 트랜스듀서는 어떤 변형에서 사용할 수 있나요?
스트레인 트랜스듀서, 스트레인 센서 또는 변형계는 0 ... 200 µε에서 최대 0 ... 1,000 µε까지의 스트레인 또는 압축에서 사용할 수 있습니다. 변형계는 전체 눈금 값의 2%의 전체 정확도를 달성합니다. 측정을 위해 포스 트랜스듀서는 해당 변형이 발생하는 영역에 볼트를 사용하여 구성 요소에 고정됩니다.
앞으로 WIKA 빌드 ID WIKA Build ID가 WIKA 아이템 번호를 대체하나요?
아니요, WIKA Build ID는 WIKA 아이템 번호를 대체하지 않습니다. 주문 시 WIKA는 항상 표준 유효기간이 제한되지 않는 WIKA 아이템 번호를 제공합니다.
10 K 의 온도 변화는 특성 값에 어떤 영향을 미치나요?
경사가 없는 고정된 조건을 설정한 후 정의된 온도 범위 내에서 주변 온도인 Ti가 10 K 변화하면 힘 변환기의 특성 값에 상대적인 변화가 발생합니다.