출력 신호 내장 압력 게이지

비접촉식 센서를 적용하여 모든 표준 전기 신호 지원

출력 신호 내장 압력계는 외부 전원이 필요 없는 기계식 압력계의 아날로그 표시 장점과, 압력 트랜스미터의 전기 출력 신호를 결합한 하이브리드 계기입니다. 이러한 하이브리드 계기는 일반적으로 사용되는 모든 표준 전기 신호로 제공됩니다. 센서는 비접촉 방식으로 작동하여 측정 신호에 영향을 미치지 않습니다. 다수의 제품은 ATEX 규격을 충족하며, Ex i(본질 안전 방폭) 보호 방식으로 제공될 수 있습니다.

출력 신호 내장 압력계란 무엇인가요?

다기능 intelliGAUGE는 거의 모든 압력 측정 애플리케이션에 대해 비용 효율적이면서도 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 외부 전원이 필요 없는 기계식 압력계의 아날로그 표시 기능과 압력 센서의 전기 출력 신호를 결합했습니다. 이러한 하이브리드 계기는 일반적으로 사용되는 모든 표준 전기 신호로 제공됩니다. 센서는 비접촉 방식으로 작동하여 측정 신호에 영향을 미치지 않습니다. 다수의 제품은 ATEX Ex ia(본질 안전 방폭) 규격에 따라 제공 가능합니다. 공칭 지름 100mm 및 160mm 압력계의 경우, 전기 출력 신호를 스위치 접점과 함께 구성할 수도 있습니다. WIKA는 출력 신호 내장 부르동 튜브식, 다이어프램식, 캡슐식 압력계뿐만 아니라, 출력 신호 내장 절대압 압력계와 차압 트랜스미터 및 차압계도 제공합니다.

차압 트랜스미터란 무엇인가요?

WIKA의 DPGT40 차압 트랜스미터는 작동압 표시 기능과 출력 신호가 통합된 차압계입니다. 신호 전송이 필요하면서 동시에 현장에서 차압을 직접 확인해야 하는 경우, DELTA‑line 제품군의 DELTA‑trans가 사용됩니다. 출력 신호를 갖춘 DELTA‑trans 차압 트랜스미터는 차압뿐 아니라, 통합된 작동압 표시를 통해 작동 압력도 함께 표시할 수 있습니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?

액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...

더 보기

NAMUR란 무엇인가요?

NAMUR 는 “Normenausschuss Mess- und Regeltechnic” 의 약어 입니다.