강관 파이프의 디지털 원격 모니터링을 통한 효율성 향상

시스템 투명성 향상은 운영 비용 절감과 유지보수 개선으로 이어집니다.

DistrictHeatingnetworks_en-co

지역난방 네트워크의 사후(고장 대응형) 유지보수는 운영자에게 높은 비용 부담을 초래합니다. 대부분의 배관은 지하에 매설되어 있어 접근은 좁은 점검구를 통해서만 가능합니다. 작업자 및 보행자의 부상 위험을 최소화하기 위해 일반적으로 추가 인력이 점검구를 확보합니다. 그 후에야 보호관과 매체관 사이 환형 공간에 적정 압력이 유지되고 있는지 확인할 수 있습니다. 단 하나의 측정값과 짧은 상태 확인을 위해 많은 노력이 필요합니다. 강관 파이프의 경우 매체관과 보호관 사이의 진공이 손상되면 외부 공기가 시스템 내부로 유입될 수 있습니다.

그 결과 단열 성능이 크게 저하되고, 열 손실 증가로 인해 운영 비용이 급격히 상승합니다. 빠르고 간단한 해결책은 무선 IIoT 압력 센서를 활용한 진공 모니터링입니다. 측정값은 케이블 설치 없이LoRaWAN® 또는mioty® 네트워크를 통해 온라인 플랫폼으로 전송됩니다. 이상 상태 발생 시 계측기가 담당자에게 자동으로 알람을 전송합니다. 이를 통해 시스템 가시성을 99% 이상으로 향상시키는 동시에 운영 및 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.

센서부터 클라우드까지의 IIoT 솔루션

플랫폼 및 애플리케이션

  • 측정 지점의 원격 모니터링
  • 트렌드 분석
  • 임계 상태 알람
  • 지도 기반 위치 확인
  • 유지보수 계획
  • 자동 문서화
  • 기존 시스템과의 통합

통신(Connectivity)

  • 수 km의 장거리 통신 범위
  • LoRaWAN® 또는 mioty ® 기반 표준 네트워크

계측기

  • 알람 한계값 및 임계값 개별 설정
  • 배터리 기반 독립 전원
  • 정상 상태와 임계 상태 구분
  • 기계식 표시 또는 앱을 통한 현장 확인

플랫폼 및 애플리케이션

  • 측정 지점의 원격 모니터링
  • 트렌드 분석
  • 임계 상태 알람
  • 지도 기반 위치 확인
  • 유지보수 계획
  • 자동 문서화
  • 기존 시스템과의 통합

스마트 IIoT 계측기

무선 전송 기능을 갖춘 PGW23.100 부르동관 압력계

  • 설치 환경이 까다로운 경우 신호 개선용 안테나 연장
  • 아날로그 현장 표시
  • 교체형 배터리
  • 측정 및 전송 주기 개별 설정
  • 한계값 자동 알람
PGW23.100_en-co
PEW-1000_en-co

무선 전송 압력 센서 PEW‑1000

  • 높은 측정 정확도
  • 온도 표시
  • LoRaWAN® 또는 mioty ® 로 이용 가능
  • 앱을 통한 로컬 데이터 로깅
  • 측정 및 전송 주기 개별 설정
  • 한계값 자동 알람

혜택


함께 최적의 솔루션을 찾아보세요.

WIKA 전문가들이 귀사의 프로젝트를 적극 지원합니다. 다양한 산업 분야에서 축적된 전문성을 바탕으로 컨설팅을 제공합니다. 현지 팀이 설계 초기 자문부터 하드웨어·네트워크 구성 제안, 소프트웨어 및 대시보드 구현까지 지원합니다. 지금 바로 문의해 주세요.

IIoT 솔루션의 이점

원격 상태 모니터링을 통해 고정된 주기가 아닌 시스템의 실제 상태에 기반하여 유지보수 작업을 수행함으로써 유지보수 전략을 최적화할 수 있습니다. 이는 효율성 향상과 인건비 절감을 통해 비용 절감으로 이어집니다. 또한 더 효율적인 네트워크 전송과 표적화된 보정 유지보수를 통해 탄소 발자국을 개선합니다.

우리와 함께라면 귀사의 유지보수 및 서비스 전략을 미래에 대비할 수 있습니다

✔ 네트워크 상태 원격 모니터링
✔ 시스템 가시성 개선
✔ 점검 순회 대신 표적 유지보수