정밀 압력 측정기

특히 정밀한 프로세스의 모니터링 및 제어를 위한 솔루션

정밀 압력 계측기는 압력을 전기 신호로 변환하고, 필요에 따라 이를 시각적으로 표시하는 전기식 계측 시스템입니다. 정밀 압력 트랜스미터 및 프로세스 트랜스미터는 특히 민감한 공정의 모니터링 및 제어에 사용됩니다. 전 측정 체인을 기준으로 최대 0.008%까지의 매우 낮은 DKD/DAkkS 인증 측정 불확도를 제공하며, 이와 같은 높은 정확도를 바탕으로 다양한 압력 계측기의 시험 및 교정을 위한 공장 표준 또는 작업 표준 장비로 주로 사용됩니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

Mensor란 무엇이며 어떤 일을 하나요?

1969년 텍사스 휴스턴에서 설립된 Mensor는 최고급 고정밀 측정, 교정 및 제어 장비와 압력 테스트 시스템을 설계 및 제조하는 데 전념해 왔습니다. 1978년 Mensor는 미국 텍사스주 샌마코스로 이전했습니다. 1970년 항공 산업을 위해 생산된 최초의 멘소르 석영 압력계부터 오늘날의 첨단 컴퓨터 제어 압력 교정 시스템에 이르기까지, 멘소르는 정밀 압력 측정, 제어 및 교정 분야에서 신뢰성과 혁신의 대명사로 자리 잡았습니다.

과압 제한이란 무엇인가요?

과압 한계까지의 압력은 측정기에 영구적인 손상을 일으키지 않지만 데이터 시트에 지정된 오차 한계를 초과할 수 있습니다.