석유 및 가스 웰 무결성의 안전한 모니터링

OilAndGasWells_en-co

효율성 및 시스템 투명성 향상

Skilled labour shortages와 규제 요건 강화로 인해 석유 및 가스 웰 운영자는 정기적인 웰 무결성 모니터링에 점점 더 큰 어려움을 겪고 있습니다. 웰은 대부분 원격 지역에 위치해 있어, 숙련된 전문가들이 직접 이동해야 하며 이는 작업자에게 위험 요소가 될 수 있습니다. 현장에서는 애널러스(annulus) 및 튜빙 압력을 판독하고 분석한 후 수동으로 문서화해야 합니다. 이러한 노동 집약적인 방식은 웰 상태에 대한 단편적인 정보만을 제공하며, 귀중한 인력을 묶어 두고 운영 및 유지보수 비용을 증가시킵니다. WIKA의 IIoT 솔루션을 적용하면, 단 하나의 케이블도 설하지 않고 무선 센서를 통해 주요 측정 지점을 디지털 방식으로 기록할 수 있습니다.

이를 통해 시스템 가시성은 99% 이상까지 향상됩니다. 또한 현장에서 값을 판독하고 문서화한 뒤 시스템에 입력할 필요가 없어져, 물리적 현장 점검을 75% 이상 줄일 수 있습니다. 무결성과 관련된 이벤트가 발생할 경우, 지능형 WIKA IIoT 디바이스가 즉시 플랫폼으로 알람을 전송합니다. 담당 기술자는 즉각적으로 통보를 받아 제어실에서 웰의 이력과 상태를 모니터링하고, 적절한 조치를 신속하게 실행할 수 있습니다.

IIoT 스마트 디바이스

  • 알람 한계값 및 임계값 개별 설정
  • 배터리 기반 자체 전원 공급
  • 정상 상태와 임계(위험) 상태 구분
  • 기계식 표시 또는 앱을 통한 현장 상태 확인

연결성

  • LoRaWAN® 기반 최대 10 km의 무선 전송 거리
  • 최대 5년 배터리 수명의 배터리 구동 계측기
  • 안전하고 전문적인 네트워크 관리
  • 엔드투엔드 데이터 암호화
  • 확장 가능한 아키텍처

애플리케이션 및 플랫폼

WIKA는 석유 및 가스 웰에 대한 원격 접근이 가능한 범용적이고 독립적인 무결성 모니터링 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션에는 자동화된 문서 관리, 상태 시각화, 이상 징후 감지 및 무결성 관련 이벤트 발생 시 신속한 대응을 위한 간소화된 알람 관리 기능이 포함되어 있습니다. 또한 자체 시스템으로의 데이터 연동도 손쉽게 구현할 수 있습니다. 자세한 내용은 실시간 데모를 요청해 주십시오.

OilandGasWellManager_Screenshot_1024_en-co

주요 이점

최적의 솔루션을 함께 찾아보세요.

WIKA의 전문가들이 귀사의 프로젝트를 기꺼이 지원해 드립니다. 다양한 산업 분야에서 축적된 풍부한 경험을 바탕으로 최적의 솔루션을 제안합니다. 현지 WIKA 팀은 설계 단계의 초기 컨설팅부터 하드웨어 및 네트워크 구성 제안, 소프트웨어 및 대시보드 구현까지 전 과정을 지원합니다. 지금 바로 문의해 주십시오.

WIKA의 “Oil and Gas Well Manager”는 무엇이 특별할까요?

LoRaWAN® 을 통한 무선 데이터 전송을통해 단 하나의 케이블도 설하지 않고도 공정 전반의 디지털화를 구현할 수 있습니다. 이는 환경과 작업자에 대한 리스크를 효과적으로 줄이는 데 기여합니다. 애널러스(annulus) 및 튜빙 압력의 원격 모니터링과 함께 웰 셀러(well cellar) 내 레벨 표시를 통해 정밀한 제어가 가능합니다. 자동화된 문서 관리 기능은 관리 효율을 높이고, 모든 관련 데이터를 완전하게 기록합니다. 무결성과 관련된 이벤트가 발생할 경우 즉시 알람이 트리거되어, 신속한 대응을 보장합니다.