그린 암모니아

그린 암모니아 – 탄소 중립 사회를 위한 수소 운반체

현재 암모니아의 70% 이상은 비료 생산에 사용되며, 나머지는 냉매 및 화학 원료로 활용되고 있습니다. 재생에너지 기반 수소와 질소로 생산되는 그린 암모니아는 탄소 배출이 없는 에너지 운반체로서 그 중요성이 커지고 있습니다. -33°C에서 액화되는 암모니아는 수소를 장거리로 안전하고 효율적으로 운송할 수 있게 합니다. 목적지에서는 암모니아를 다시 수소로 분해할 수 있어, 청정 에너지에 대한 유연한 접근이 가능합니다. 또한 암모니아는 CO₂ 배출 없이 선박을 구동하는 해운 연료로 직접 사용될 예정이며, 이는 글로벌 운송 및 산업 탈탄소화를 위한 핵심 단계입니다.

그린 암모니아 생산의 주요 공정 경로

WIKA는 그린 암모니아 밸류체인의 모든 단계에 최적화된 스마트 계측 솔루션 포트폴리오를 통해 고객이 에너지 전환을 선도할 수 있도록 지원합니다. WIKA의 계측기는 수소 생산부터 암모니아 합성, 저장, 크래킹에 이르기까지 신뢰성 있고 효율적이며 안전한 운전을 가능하게 하여, 지속가능성 목표를 자신 있게 달성할 수 있도록 돕습니다.


주요 솔루션으로는 다음이 있습니다

WIKA의 계측 기술은 암모니아 크래킹 과정에서 온도 및 가스 조성을 정밀하게 제어하여, 효율적인 수소 회수와 다운스트림 애플리케이션을 위한 안전하고 유연한 에너지 공급을 실현합니다.


부가 가치 서비스에 대해 자세히 알아보세요:

탈탄소 미래를 여는 에너지

탈탄소 미래를 여는 에너지

그린 암모니아가 강력한 수소 운반체이자 무탄소 에너지 시스템을 구현하는 핵심 요소로 어떻게 부상하고 있는지 확인해 보세요.

Power‑to‑X 애플리케이션에서의 역할부터 해운 및 산업 탈탄소화 가능성, 그리고 안전하고 효율적인 생산을 지원하는 WIKA의 계측 기술까지 심층적으로 다룹니다.

WIKA 블로그에서 더 자세히 알아보세요!