교정용 항온조는 액체를 매체로 사용하여 자동으로 빠르게 목표 온도를 구현하는 전자식 제어 장비입니다. 측정 챔버 내부의 높은 신뢰성과 우수한 온도 균일성 덕분에, 교정용 항온조는 센서 직경과 무관하게 다양한 온도 프로브의 자동 시험 및 교정을 위한 공장 표준 또는 작업 표준 장비로 특히 적합합니다. 특수한 마이크로 교정용 항온조 설계는 현장(On‑site) 적용도 가능하게 합니다.
온도 센서가 지속적으로 정확한 측정값을 제공하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 온도 교정을 위해 교정용 항온조가 사용되며, 이는 액체를 매체로 하여 센서의 온도 범위 내 여러 측정 지점을 자동으로 구현합니다. 측정을 위해 프로브는 항온조 내부에 담그며, 측정 온도에 따라 물 또는 특정 종류의 오일이 채워집니다. 항온조 내부의 물 또는 오일은 순환되어 전체 공간에 균일한 온도를 유지합니다. 측정 후, 결과는 기준 계기(reference instrument)와 비교됩니다. 교정용 항온조는 보다 높은 수준의 온도 균일성을 달성하기 위해 사용됩니다.
교정용 항온조는 휴대형 장비 또는 실험실에 고정 설치되는 대형 장비 등 다양한 형태로 제공됩니다. 현장 적용을 위해 WIKA는 CTB9100 시리즈의 마이크로 교정용 항온조를 제공합니다. 교정용 항온조가 생성하는 안정적이고 균일한 온도 환경을 통해 가장 낮은 교정 불확도를 달성할 수 있습니다. 또 다른 장점은 프로브의 크기나 형상에 관계없이, 완전히 침지할 수만 있다면 어떤 프로브든 교정이 가능하다는 점입니다. 사용되는 액체와 가열·냉각 온도 제어 장치에 따라, 운영자는 서로 다른 온도 범위를 가진 여러 항온조를 사용하여 센서를 다양한 온도에서 교정하는 경우가 많습니다.
교정용 항온조와 드라이웰 교정기 중 무엇을 선택해야 하나요?
온도 교정에서는 적용 환경, 애플리케이션 및 산업 분야에 따라 교정용 항온조 또는 드라이웰 교정기가 사용될 수 있습니다. 두 장비 모두 안정적인 온도 소스로 작동하며, 서로 다른 수준의 측정 불확도를 달성할 수 있습니다. 어떤 장비를 선택할지는 다음과 같은 기준에 따라 결정됩니다
온도 범위
휴대성
액체 매체 취급 여부
온도 안정성
교정용 항온조는 언제 사용되나요?
교정용 항온조는 실험실 및 계측·제어 실험실에서 교정 작업에 사용됩니다. 제약 및 식품 산업에서는 짧은 온도 프로브의 교정을 위해 사용되기도 합니다. 교정용 항온조는 여러 개의 프로브를 동시에 교정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 교정 시 시험 대상이 물 또는 오일에 침지되므로, 교정용 항온조는 멸균 환경에서는 사용할 수 없습니다. 따라서 멸균이 요구되는 산업 분야에서는 일반적으로 드라이웰 교정기를 사용해 온도 프로브를 교정합니다.
사용되는 열전달 유체 선택 시 주의할 점은 무엇인가요?
온도 제어용 유체를 선택할 때는 균일한 온도 분포를 위해 높은 열전도율과 낮은 점도를 고려해야 합니다. 또한 유체는 화학적으로 안정적이고, 증기압이 낮으며, 분해되거나 연소되지 않고, 넓은 온도 범위에서 물성을 유지해야 합니다. 실무에서는 일반적으로 실리콘 오일이 사용됩니다. 설계에 따라 적용 가능한 온도 범위는 약 −45 °C에서 +300 °C까지입니다. 교정용 항온조에는 유효 깊이 200 mm의 온도 제어 액체 탱크가 장착되어 있습니다. 시험 대상의 최대 침지 깊이를 200 mm로 제한함으로써 열전도 오차를 줄이고 보다 낮은 측정 불확도를 달성할 수 있습니다.