PneumaticDrivenValve_en-co

과소평가된 비용 요소

가스 실린더의 취급 및 모니터링 비용은 종종 가스 자체의 가치보다 훨씬 더 큰 비용으로 이어질 수 있습니다. 빈 실린더로 인한 생산 중단과 재작업 비용까지 고려하면, 일반적인 산업 단지에서는 비용이 단기간에 수천만 원 규모에 이를 수 있습니다. 가장 큰 과제 중 하나는 설비 전반에 걸쳐 가스 실린더가 광범위하게 분산되어 있다는 점입니다. 정기적인 수동 점검과 작업 지침을 통해 안전한 운용을 유지해야 합니다.

중요 설비의 경우, 사용 중인 실린더 인근에 예비 실린더를 추가로 보관합니다. 수동 점검 중 빈 실린더가 확인되면 이를 교체하며, 핵심 공정용 가스 실린더의 경우 즉시 교체가 필요합니다. 이와 같은 비계획적인 교체 방식은 사전에 계획된 교체 대비 내부 물류 비용을 크게 증가시킵니다.

WIKA의 Gas Cylinder Manager를 사용하면 배터리 구동식 압력 계측기를 통해 가스 실린더의 현재 압력을 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 사무실에서 실린더 상태를 한눈에 확인할 수 있으며, 체계적인 교체 계획 수립이 가능합니다. 이러한 가시성 확보를 통해 인건비를 절감하고, 불필요한 실린더 교체를 최소화할 수 있습니다.

스마트 IIoT 계측기

  • 알람 한계값 및 임계값 개별 설정 가능
  • 배터리 기반 자체 전원 공급
  • 정상 상태와 위험 상태 구분
  • 기계식 표시 또는 앱을 통한 현장 확인
  • 방폭 지역 적용 가능

연결성

  • 안전하고 전문적인 네트워크 관리
  • 엔드투엔드 데이터 암호화
  • 확장 가능한 아키텍처
  • 단일 게이트웨이로 수백 개 센서 연결 가능
  • LoRaWAN®,mioty®, 이동통신 기반의 안정적인 데이터 전송
GasBottleManager_Dashboard_en-co

고객 혜택

최적의 솔루션을 함께 찾아보세요

WIKA의 전문 엔지니어들이 귀사의 프로젝트를 지원합니다. 다양한 산업 분야에서 축적된 경험을 바탕으로 최적의 솔루션을 제안드립니다. 현지 WIKA 팀은 설계 단계의 초기 컨설팅부터 하드웨어 및 네트워크 구성 제안, 소프트웨어 및 대시보드 구현까지 전 과정을 지원합니다. 지금 바로 문의해 주세요.

WIKA의 "Gas Cylinder Manager"가 특별한 이유는 무엇인가요?

IIoT 플랫폼은 가스 실린더가 비기 전에 조기 알림을 제공하여, 불필요하게 가득 찬 실린더를 점검하러 가는 상황을 방지합니다. 또한 자동화된 문서 관리와 원격 압력 모니터링 기능을 제공하여, 자산 전반에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다. 무선 통신은 LoRaWAN을 통해 제공됩니다.® 네트워크 관리를 통해 기기 간 원활한 통합을 가능하게 하는 기술. 마지막으로, 아날로그 장치는 무선 및 배터리 구동 방식의 WIKA IIoT 장치로 개조할 수 있습니다.