디자인과 기능성에서의 수상 경력
“iF product design award 2009” 압력 스위치 PSD-30 부분 수상 경력이 있으며 이미 디자인과 기능적인 면에서 훌룡한 평가를 받았습니다.
견고한 LED 디스플레이는 9 mm 크기의 숫자(가능한한 크게)로 구현되었으며 경사면을 구성하여 멀리 떨어져있어도 온도를 쉽게 읽을 수 있습니다. 글자를 잘 표시할 수 있도록 14-세그먼트 디스플레이가 사용되고 있습니다.
3개의 키는 단순하고 직관적인 메뉴 탐색이 가능하며 이에 대한 추가적인 장치가 필요하지 않습니다. 각 메뉴 항목은 가장 최근의 VDMA 표준 규격에 따라 설계되었습니다. 유체 측정용 센서(24574-2, 2장 온도 스위치)를 위한 VDMA 표준은 메뉴 검색과 디스플레이를 단순화 시키려는 것을 목적으로 하고 있습니다.
제거키는 가능한한 크고 인체 공학적으로 빠르고 쉽게 조정할 수 있도록 설계되었습니다. 추가 장치 없이 더욱 쉬운 촉각 피드백을 통해 구현됩니다.
고객 맞춤 설치
TSD-30은 개별 설치 상황에 유연하게 적용이 가능한 제품입니다. 디스플레이와 케이스가 300도 이상 거의 무제한으로 회전할 수 있어, 전기 커넥션과 관계없이 디스플레이를 독립적으로 조정할 수 있습니다. 따라서 디스플레이는 항상 조작자를 향하도록 조정할 수 있으며, M12 x 1 연결은 원하는 케이블 배선에 맞게 배치됩니다.
고품질
WIKA 스위치는 제품 가치가 높은 강한 디자인과 기계 설비 분야에 최적화된 재질을 사용하므로 계속해서 발전해오고 있습니다. 그래서 케이스와 전기 연결대의 나사부는 모두 스레인레스 스틸 계열의 재료로 만들고 있습니다. 사용자는 이에 따라 연결단자대를 추가하거나 서로 분리하는것이 사실상 불가능합니다.
IO-링크
IO-Link 통신 표준에 따른 출력 신호 옵션이 있는 TSD-30을 사용하면 최신 자동화 시스템에 빠르게 통합할 수 있습니다. IO-Link는 TSD-30의 보다 빠른 설치, 파라미터 설정을 더욱 빠르게 하며, 높은 기능성을 제공합니다.