이 직선 저항 온도계는 B형 연결 헤드, DIN 43735에 따른 측정 인서트 및 모델 TW81 써모웰로 구성됩니다. DIN 폼 A 또는 C 써모웰 외에도 고객 맞춤형 버전이 가능합니다. 가능한 공정 연결은 스톱 플랜지 또는 나사산 부싱이며, 후자는 기밀 연결을 실현할 수 있습니다.
이 온도계는 저압 범위(최대 약 1 bar)의 기체 매체에 적합합니다. 에나멜 처리 여부에 따라 다양한 써모웰 소재를 사용하여 각 열 부하에 맞게 제작할 수 있습니다.
측정 인서트는 교체할 수 있습니다. 운전 중 사용자에 의해 교체가 필요한 경우나 계측기의 검증, 검사가 요구될 경우에도 공정상에는 아무런 영향을 주지 않고 진행할 수 있습니다. 표준 길이를 선택하면 재고 품목을 사용할 수 있기 때문에 짧은 납품 일정으로 공급할 수 있습니다.
써모웰 소재, 연결 헤드 및 센서는 각 용도에 맞게 각각 선택할 수 있습니다.
선택 사항으로 송신기를 장착할수 있습니다. 송신기를 내장용으로 하는 장점 중의 하나는 전송되는 신호의 신뢰성 향상에 있습니다.