1. 제품
  2. 온도
  3. 저항 온도계
시작으로 돌아가기
모델 TR55

저항온도계

스프링로드형

선택한 문서
데이터시트 TE 60.55 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3 특별 문서

적용 분야

베어링 온도 측정:

  • 펌프
  • 기어
  • 모터

주요 특징

  • 센서 범위: -50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F] 범위
  • 컴팩트 디자인
  • 스프링 로디드 팁 (spring loaded tip)
  • 방폭 버전

제품설명

저항 온도계 TR55 모델은 측정 팁의 건조한 주변 조건에서 펌프, 기어 또는 모터의 베어링 쉘 표면 온도를 측정하는 데 이상적입니다. 스프링이 장착된 평평한 측정 팁은 베어링 쉘 외부 표면에서 온도계의 접촉 압력을 일정하게 유지합니다. 최적의 삽입 길이는 커프레셔 피팅에 의해 설정될 수 있습니다.

연결 헤드에 내장된 아날로그 또는 디지털 트랜스미터는 4 ... 20 mA, HART® 프로토콜, PROFIBUS® PA 또는 FOUNDATION™ 필드버스 등 다양한 출력 신호를 사용할 수 있습니다.