1. 제품
  2. 온도
  3. 저항 온도계
시작으로 돌아가기
모델 TR50

패드형 저항온도계

선택한 문서
데이터시트 TE 60.50 데이터시트 AC 80.30 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3 특별 문서

적용 분야

  • 실험실 및 산업 분야의 두 응용프로그램에서 평면 또는 파이프의 표면 온도를 측정하기 위함

주요 특징

  • 센서 범위는 최대 250 °C [482 °F]
  • 옵션: 600 °C [1,112 °F]
  • 쉬운 교체, 써모웰이 필요 없음
  • 나사 형태 피팅, 용점 또는 조임 스트랩 응용
  • PVC, 실리콘 또는 PTFE 케이블
  • 방폭 버전

제품설명

프로브
접촉부의 블럭에 설치하는 선세로 표면 온도를 측정하기 위해 변경이 가능합니다. 용기 표면에 용접되거나 나사산 결합을 통해 체결될 수 있습니다. 다양한 파이브에 설치하기 위해 조임 스트랩을 사용해서 고정하게 됩니다.

케이블
특정 환경 조건에 맞게 사용할 수 있는 다양한 절연 재료가 있습니다. 케이블 끝단은 연결을 할 수 있도록 구성되어있으며 플러그나 필드 케이스외 다른 옵션 제품에 장착할 수 있습니다.