관모형
고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.
+82 2 869 0505
info@wika.co.kr
케이블 저항 온도계는 특히 금속 프로브 팁이 보링 홀(예: 기계 부품)에 직접 장착되거나 공정에 직접 장착되는 애플리케이션과 화학적으로 공격적인 매체나 마모가 없는 모든 어플리케이션에 적합합니다.
TR41은 다양한 방폭 승인을 받았습니다.
써모웰에 장착하려면 스프링이 장착된 압축 피팅을 제공해야 하는데, 그래야만 측정 팁을 써모웰 바닥까지 밀어 넣을 수 있기 때문입니다. 이와 같이 센서의 가장 중요한 요소는 온도를 측정하는 끝단이라고 할 수 있습니다.
표준 버전에서는 케이블 프로브가 프로세스 연결 없이 제조됩니다. 스레드 연결, 압축 피팅 등과 같은 고정 요소를 옵션으로 사용할 수 있습니다.