이 시리즈의 저항 온도계는 -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F] 범위의 액체 및 기체 매체를 측정하기위한 범용 온도계로 사용됩니다.
기기 버전에 따라 보호 튜브 직경이 3 mm [0.12인치]인 경우 최대 140 bar [2,030 psi], 보호 튜브 직경이 6 mm [0.24인치]인 경우 최대 270 bar [3,916 psi], 보호 튜브 직경이 8 mm [0.31인치]인 경우 최대 400 bar [5,801 psi] 압력에 사용할 수 있습니다. 모든 전기 부품은 물 튀김으로부터 보호되며 진동(8 g, 기기 버전에 따라 다름)을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
TR36 저항 온도계는 영구적으로 용접된 나사 연결부 또는 압축 피팅을 사용하여 공정에 고정할 수 있는 프로브 튜브로 구성됩니다. 프로세스 연결이 없는 버전도 사용할 수 있습니다.
트랜스미터가 통합된 계측기 버전은 WIKAsoft-TT PC 구성 소프트웨어를 통해 개별적으로 구성할 수 있습니다. 측정 범위, 감쇠, NAMUR NE 043에 따른 오류 신호 및 태그 번호를 조정할 수 있습니다.